Mining Icon

Bergbau

Sumitomo bietet die widerstandsfähigsten Untersetzungsgetriebe auf dem Markt, die auch unter erschwerten Einsatzbedingungen Leistung bringen:

  • Hohe Stoßladungen
  • Staub und Feuchtigkeit
  • Korrosive Umgebungen
4+
Produkte
11+
Anwendungen

Produkte für Bergbau

  • Bevel BUDDYBOX 5 Series_Horizontal_Shaft Mount_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB5 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,10 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.492:1

  • Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB5 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    0 - 5.140 Nm

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 4.365:1

  • Helical BUDDYBOX

    BuddyBox®

    Helical Buddybox - HBB

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,13 - 40,00 HP

    Übersetzungsbereich

    21:1 - 2.559:1

  • BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB4 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    290 - 18.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.000:1

  • ZPN for centrifuges with a trailing scroll

    ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe

    ZP – Planet Line

    Drehmomentbereich

    5.000 - 40.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    20:1 - 224:1

    Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe

    Der hochdynamische Zentrifugenantrieb für hohe Trommel- und Differenzgeschwindigkeiten in bewährter Flanschbauweise und kompletter Ganzstahlausführung. Schneckenanschluss mittels Hohlwelle DIN 5480.

  • ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive

    ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe

    ZSP – Cyclo/Planet Line

    Drehmomentbereich

    630 - 46.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    45:1 - 348:1

    Zweistufiges Cyclo/Planetengetriebe

    Der zweistufige hoch belastbare Zentrifugenantrieb für große Untersetzungen und hohe Differenzdrehzahlen in bewährter Flanschbauweise und Ganzstahlkonstruktion.

  • ZS-L – compact high-performance drive

    ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe

    ZS – Cyclo Produktreihe

    Drehmomentbereich

    300 - 46.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 87:1

    Einstufiges Cyclo Drehgetriebe

    Der kompakte und hoch belastbare Zentrifungenantrieb in Flanschbauweise und Ganzstahlausführung.

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,12 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    24 - 68.200 Nm

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • Helical Shaft Mount Product Render

    HSM

    Helical Shaft Mount - HSM

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    256 - 44.051 Nm

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 25:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Getriebe PARAMAX® 9000 Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    2.600 - 552.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 500:1

  • web  june 2018 - 750x525

    Hansen Industriegetriebe

    Hansen P4 Einstufig

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    17.000 - 185.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    1:1 - 6:1

  • web june 2018 - 750x525

    Hansen Industriegetriebe

    Hansen P4 Mehrstufig - Horizontal

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    6.000 - 1.100.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 630:1

  • Hansen Industriegetriebe

    Hansen P4 Mehrstufig - Vertikal

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    3.000 - 1.100.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    4:1 - 630:1

  • Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB4 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,10 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.000:1

  • HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW

    Hyponic®

    NEO HYPONIC Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,02 - 5,50 kW

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 1.440:1

mining banner 750 x 525

Bergbau

Für schwere Einsatzbedingungen im Bergbau sind Getriebe erforderlich, die folgende Eigenschaften aufweisen:

  • Widerstandsfähigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Effizienz
  • Leistungsfähigkeit

Werden auch Sie Teil unserer Liste von führenden Branchenanbietern, die auf Sumitomo setzen, um zuverlässige Kraftübertragungsprodukte zu beziehen, die die hohen Anforderungen ihrer Bergbauanwendungen zu erfüllen.

 

Wesentliche Merkmale

Robust

Die Getriebe sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvollsten Anwendungen standhalten

Zuverlässigkeit

Unsere Getriebe bieten Zuverlässigkeit für jede Phase der Gewinnung von Mineralien

Technologie

Getriebe und Getriebemotoren mit hohem Wirkungsgrad und geringem Wartungsaufwand.

Spezielle Produkte

Für jede Anwendung – eine spezielle Lösung

Breites Produktspektrum

Ein Anbieter für all Ihre Anforderungen

Erstklassige Ingenieurtechnik

Unsere Forschungs- und Entwicklungsingenieure entwickeln kontinuierlich zuverlässige und kostengünstige Produkte und Lösungen.

Wesentliche Daten

10+
Fertigungswerke auf der ganzen Welt
100Jahre
Erfahrung im Bereich von Kraftübertragungslösungen im Bergbau
100%
Austauschbare und anpassbare Getriebe, nach Ihren Anforderungen

Applikationen

Zufuhrförderbänder

Rührwerke

Förderbänder

Schlammpumpen

Siebe

Becherwerke

Ofen

Mischer

Kugelmühlen

Flotationszellen

Stapler und Absetzer

Trockner

Eindicker und Separatoren