Chemical Industry Icon (70x70)

Chemie und Verfahrenstechnik

Chemiewerke müssen effizient arbeiten und dabei die Umweltstandards einhalten. Die Getriebe und Getriebemotoren von Sumitomo unterstützen Ihre chemischen Prozesse durch Effizienz, hohe Lebensdauer und Ausfallsicherheit.

Produkte für Chemie und Verfahrenstechnik

  • Bevel BUDDYBOX 5 Series_Horizontal_Shaft Mount_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB5 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,10 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.492:1

  • Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB5 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    0 - 5.140 Nm

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 4.365:1

  • Helical BUDDYBOX

    BuddyBox®

    Helical Buddybox - HBB

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,13 - 40,00 HP

    Übersetzungsbereich

    21:1 - 2.559:1

  • BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB4 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    290 - 18.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.000:1

  • ZPN for centrifuges with a trailing scroll

    ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe

    ZP – Planet Line

    Drehmomentbereich

    5.000 - 40.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    20:1 - 224:1

    Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe

    Der hochdynamische Zentrifugenantrieb für hohe Trommel- und Differenzgeschwindigkeiten in bewährter Flanschbauweise und kompletter Ganzstahlausführung. Schneckenanschluss mittels Hohlwelle DIN 5480.

  • ZSPR regulated drive for centrifuges (four-shaft drive), 2 motors with regulating drive

    ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe

    ZSP – Cyclo/Planet Line

    Drehmomentbereich

    630 - 46.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    45:1 - 348:1

    Zweistufiges Cyclo/Planetengetriebe

    Der zweistufige hoch belastbare Zentrifugenantrieb für große Untersetzungen und hohe Differenzdrehzahlen in bewährter Flanschbauweise und Ganzstahlkonstruktion.

  • ZS-L – compact high-performance drive

    ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe

    ZS – Cyclo Produktreihe

    Drehmomentbereich

    300 - 46.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 87:1

    Einstufiges Cyclo Drehgetriebe

    Der kompakte und hoch belastbare Zentrifungenantrieb in Flanschbauweise und Ganzstahlausführung.

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,12 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    24 - 68.200 Nm

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • Helical Shaft Mount Product Render

    HSM

    Helical Shaft Mount - HSM

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    256 - 44.051 Nm

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 25:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Getriebe PARAMAX® 9000 Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    2.600 - 552.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 500:1

  • BEIER Variator

    Beier®

    BEIER® Variator / BEIER CYCLO® Verstellgetriebemotor

    • Right angle
    • Parallel
    • Concentric
    Drehmoment

    1000 m / 900 Im

    Übersetzungsverhältnis

    336~7613Nm / 111~213 Im

    Eine andere Beschriftung

    29~119 m / 49~300 lm

  • CYCLOSpeed Reducer with Torque Limiter (Reducer)

    Cyclo®

    Cyclo® Getriebe mit Drehmomentbegrenzer

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    50 - 68.200 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 658.503:1

  • CYCLO Drive with Torque Limiter

    Cyclo®

    Cyclo® Getriebemotor mit Drehmomentbegrenzer

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,20 - 30,00 kW

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 658.503:1

  • Bevel BUDDYBOX H Series_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBBH Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    2,20 - 11,00 kW

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 20:1

  • ALTAX NEO Reducer_Flange Mount

    Altax®

    ALTAX NEO Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    2 - 458 Nm

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 1.003:1

  • ALTAX NEO Gearmotor_Flange Mount_0.2KW

    Altax®

    ALTAX NEO Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,04 - 3,70 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 1.003:1

  • web  june 2018 - 750x525

    Hansen Industriegetriebe

    Hansen P4 Einstufig

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    17.000 - 185.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    1:1 - 6:1

  • web june 2018 - 750x525

    Hansen Industriegetriebe

    Hansen P4 Mehrstufig - Horizontal

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    6.000 - 1.100.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 630:1

  • Hansen Industriegetriebe

    Hansen P4 Mehrstufig - Vertikal

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    3.000 - 1.100.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    4:1 - 630:1

  • web June 2018

    Hansen Industriegetriebe

    Hansen M4 ACC

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    20.000 - 70.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    9:1 - 25:1

  • Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB4 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,10 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.000:1

  • HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW

    Hyponic®

    NEO HYPONIC Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,02 - 5,50 kW

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 1.440:1

化工搅拌 - Chemical Stirring

Breites Produktsortiment für Ihre speziellen Anforderungen

In chemischen Anwendungen auf der ganzen Welt finden sich Zentrifugen und Zahnradantriebe von Sumitomo Drive Technologies. 

Modulares Design

Konfigurationen für direkte Motormontage verfügbar

Global erreichbar

Weltweiter Support von Sumitomo

Effizienter Betrieb

Produkte mit optimierten Verzahnungsprofilen für hohe Ritzelgenauigkeit

Einfache Anwendung

Standard-Fixierpunkte für eine leichte Montage von Zubehör an der Seite des Getriebegehäuses

Einheitliches Schmiersystem

Ölbadschmiersystem für einfache Wartung und höhere Leistung verfügbar