Parcel Handling Industry Icon (70x70)

Paketsortierung

Paketsortierungsanwendungen haben in der Regel Kilometer von komplexen Band- und Sortiersystemen und laufen fast ununterbrochen, um Massen von Paketen mit hoher Geschwindigkeit zu befördern.

Unternehmen können sich keine Ausfälle erlauben, und aus diesem Grund vertrauen namhafte Paketdienste unseren Untersetzungsgetrieben aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und höchst effizienten Leistung.

8
Produkte
16
ANWENDUNGEN

Produkte für Paketsortierung

  • Bevel BUDDYBOX 5 Series_Horizontal_Shaft Mount_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB5 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,10 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.492:1

  • Cyclo bevel buddybox 5 with quill adapter

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB5 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    0 - 5.140 Nm

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 4.365:1

  • Helical BUDDYBOX

    BuddyBox®

    Helical Buddybox - HBB

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,13 - 40,00 HP

    Übersetzungsbereich

    21:1 - 2.559:1

  • BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB4 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    290 - 18.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.000:1

  • Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Solid

    IB Serie

    IB Serie Typ PK1

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    35 - 380 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 243:1

    Spiel

    <6 arcmin / <15 arcmin

  • IB Series - P1 Type

    IB Serie

    IB-Serie Typ P1

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    35 - 380 Nm

    Übersetzungsbereich

    4:1 - 81:1

    Spiel

    <3 arcmin / <15 arcmin

  • Image converted using ifftoany

    IB Serie

    IB-Serie Typ P2

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    900 - 3.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    4:1 - 100:1

    Spiel

    <3 arcmin Lost Motion

  • W55

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo W-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    6.130 - 10.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    64:1 - 87:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right

    Servo

    Cyclo Drive 6000 für Servomotoren

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    30 - 1.370 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 87:1

    Spiel

    6 Bogen min (Serie mit geringem Flankenspiel)

  • F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ F3

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 7.610 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • F2C-A Gear with integral tapered roller bearing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ F2

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 2.910 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ F1

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 7.610 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,12 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    24 - 68.200 Nm

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • Helical Shaft Mount Product Render

    HSM

    Helical Shaft Mount - HSM

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    256 - 44.051 Nm

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 25:1

  • FC-A Mounting kit no output-side storage

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ FC

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 7.610 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • ASTERO Gearmotor_G8

    Astero®

    ASTERO Getriebemotoren

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,01 - 0,09 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 240:1

  • F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo T-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    417 - 11.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    81:1 - 171:1

    Spiel

    <0,5 arcmin Lost Motion

  • F4CF-UA45

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo UA-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    625 - 30.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    60:1 - 283:1

    Spiel

    < 0,5 arcmin Lost Motion

  • F4CF-D flange housing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo D-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    417 - 3.188 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 119:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • F4CF-C flange housing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo C-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    540 - 6.278 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 119:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBB4 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,10 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    11:1 - 26.000:1

  • HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW

    Hyponic®

    NEO HYPONIC Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,02 - 5,50 kW

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 1.440:1

Passen Sie sie an Ihre speziellen Anforderungen an

Für Anwendungen auf der ganzen Welt — ganz gleich, ob etwas verpackt, gefördert, angehoben, gedreht, indiziert oder verschoben werden muss — genau hier versorgt Sumitomo Drive Technologies die Paketverarbeitungsbranche mit den passenden Zahnradantrieben. Wir verfügen über ein breites Produktsortiment für Ihre speziellen Anforderungen.

Globale Standardisierung

Produktverfügbarkeit und Support von Sumitomo auf der ganzen Welt

Kompakte Konstruktion

Die Kegelradgetriebe-Konstruktion mit der in der Branche höchsten verfügbaren Drehmomentdichte.

Gehäuse aus Gusseisen mit Kugelgraphit

Das neue Gehäuse aus Gusseisen mit Kugelgraphit ist zwei Mal so robust wie Gusseisen, sodass es zu den robustesten Kegelradantrieben auf dem Markt gehört.

Kein Kühlventilator erforderlich

Im Vergleich zu Getriebegehäusen aus Gusseisen wird bei unserem Hyponic® Getriebegehäuse aus einer Aluminiumlegierung eine hervorragende Wärmeableitung gewährleistet.

Mitarbeiterfreundlich

Extrem leise Produkte für eine bessere Arbeitsumgebung

Industry Banner Parcel Handling (1440x500) 2

Applikationen

Dosierband

Schaufel-Ableitbleche

Leistungsumschaltung

Gleitschuhsorter

Vereinzeler

Anordnungseinrichtungen

Röntgenstrahl/Sicherheit

Akkumulatoren

Ausfahrbares Förderband

Ausfahrbarer Förderausleger

Hauptförderer