Machining Tools Industry Icon (70x70)

Werkzeugmaschinen

Sumimoto erfüllt die höchsten Anforderungen für die dynamische Positionierung und Dreh- und Kippmomente mit unseren branchenführenden Lösungen zur Bewegungssteuerung.

Möglichkeiten
0
Spiel
30.000Nm
Beschleunigungsmoment (bis zu)

Produkte für Werkzeugmaschinen

  • Planetary Gear Reducer for Servo Motors IB Series PK1 Type_Solid

    IB Serie

    IB Serie Typ PK1

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    35 - 380 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 243:1

    Spiel

    <6 arcmin / <15 arcmin

  • Image converted using ifftoany

    IB Serie

    IB-Serie Typ P2

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    900 - 3.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    4:1 - 100:1

    Spiel

    <3 arcmin Lost Motion

  • IB Series - P1 Type

    IB Serie

    IB-Serie Typ P1

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    35 - 380 Nm

    Übersetzungsbereich

    4:1 - 81:1

    Spiel

    <3 arcmin / <15 arcmin

  • W55

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo W-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    6.130 - 10.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    64:1 - 87:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • CYCLO Drive for servo motors_Foot Mounting_Right

    Servo

    Cyclo Drive 6000 für Servomotoren

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    30 - 1.370 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 87:1

    Spiel

    6 Bogen min (Serie mit geringem Flankenspiel)

  • F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ F3

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 7.610 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • F2C-A Gear with integral tapered roller bearing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ F2

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 2.910 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ F1

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 7.610 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,12 - 55,00 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Cyclo Drive 6000 Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    24 - 68.200 Nm

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 658.503:1

  • FC-A Mounting kit no output-side storage

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo A-Serie Typ FC

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    335 - 7.610 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 179:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Getriebe PARAMAX® 9000 Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    2.600 - 552.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    6:1 - 500:1

  • Large Gearboxes for Terbo

    Industriegetriebe

    Industriegetriebe für Turbokompressoren

    Drehmomentbereich

    287 - 165.835 Nm

    Übersetzungsbereich

    1:1 - 21:1

    Da es sich um ein Hochgangsritzel handelt, gibt der Wert die Übersetzung an.

    Anpassbar an Ihre Bedürfnisse.

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Industriegetriebe

    Industriegetriebe für die Stahlherstellung

    Drehmomentbereich

    3.000 - 630.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    1:1 - 75:1

    Anpassbar an Ihre Bedürfnisse.

  • Bevel BUDDYBOX H Series_Right

    BuddyBox®

    Bevel Buddybox - BBBH Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    2,20 - 11,00 kW

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 20:1

  • ALTAX NEO Reducer_Flange Mount

    Altax®

    ALTAX NEO Getriebe

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Drehmomentbereich

    2 - 458 Nm

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 1.003:1

  • ALTAX NEO Gearmotor_Flange Mount_0.2KW

    Altax®

    ALTAX NEO Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,04 - 3,70 kW

    Übersetzungsbereich

    3:1 - 1.003:1

  • F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo T-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    417 - 11.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    81:1 - 171:1

    Spiel

    <0,5 arcmin Lost Motion

  • F4CF-UA45

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo UA-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    625 - 30.000 Nm

    Übersetzungsbereich

    60:1 - 283:1

    Spiel

    < 0,5 arcmin Lost Motion

  • F4CF-D flange housing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo D-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    417 - 3.188 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 119:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • F4CF-C flange housing

    Fine Cyclo®

    Fine Cyclo C-Serie

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Zulässiges Spitzendrehmoment

    540 - 6.278 Nm

    Übersetzungsbereich

    29:1 - 119:1

    Spiel

    <1 arcmin Lost Motion

  • HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW

    Hyponic®

    NEO HYPONIC Getriebemotor

    • Konzentrisch
    • Parallel
    • Rechtwinklig
    Leistungsbereich

    0,02 - 5,50 kW

    Übersetzungsbereich

    5:1 - 1.440:1

Leistungsfähige Lösungen für Werkzeugmaschinen

Unsere Kunden, die Werkzeugmaschinen effizient und effektiv betreiben, benötigen vor allem schnelle und leistungsfähige Lösungen. Sumimoto biete auch für kleinere Arbeitsstätten kundenspezifische und robuste Lösungen für einfache und komplexe Anwendungen mit Werkzeugmaschinen.

Industry Banner Machine Tools (1440x500) 2

Große Produktauswahl

Unsere Produktlinien bieten die richtige Lösung für unterschiedliche Anwendungen in Werkzeugmaschinen.

Expertise

Unsere Teams aus Ingenieuren, Entwicklern und Vertriebsingenieuren empfehlen Ihnen die passende Lösung.

Individuelle Lösungen

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen. Finden Sie nicht das, wonach Sie auf unserer Website oder in unserem Katalog suchen? Sprechen Sie uns an - wir entwickeln die passende Lösung.

Fallstudie: Wo rohe Kräfte sinnvoll walten – Präzision in der Schweißtechnik

de
Das Unternehmen IGM entwickelte zusammen mit dem Getriebehersteller Sumitomo Drive Technologies einen der größten Manipulatoren der Welt,... Mehr lesen