BEIER Variator
BEIER CYCLO Variable Speed Reducer
BEIER Variator
BEIER CYCLO Variable Speed Reducer

BEIER® Variator / BEIER CYCLO® Verstellgetriebemotor

Mechanische stufenlose Drehzahlregelung mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer, mit mehr als 50 Jahren der Tradition und des Vertrauens.

  • Der einzigartige Reibungsübertragungsmechanismus führt zu einer höheren Lastkapazität, die dank der mehreren Druckkontaktpunkte eine geringere Flächenpressung ermöglicht.
  • Äußerst geringer Verschleiß an den Reibscheiben, für hervorragende Langlebigkeit.
Abtriebswelle Vollwelle
Abtriebswellenrichtung(en) Horizontal, Vertikal nach unten, Vertikal nach oben
Montageart Fuß-, Flansch-, Gehäusemontage
Rahmengröße 26
Drehzahlregelungsverhältnis

1:4 (Typ A, Typ B)

1:10 (Typ D)

Drehmomenteigenschaften

Zwischenmerkmale von konstantem Drehmoment und konstanter Leistung (Typ A, Typ D)

Konstante Abtriebseigenschaften (Typ D)

Kapazität 0,2 kW - 150 kW
Motortypen Dreiphasig, höchster dreiphasiger Wirkungsgrad, im Freien, erhöhte Sicherheit, feuerfest, kompatibel mit globalen Standards
3Arten
3 Arten verfügbar, jede mit verschiedenen Getriebeübersetzungen und Abtriebsmomenten.
Lang-lebig
Extrem niedrige Reibung/hohe Langlebigkeit.
MechanischeDrehzahlregelung
Einfach zu bedienende mechanische Drehzahlregelung.

Produkteigenschaften

Hohe Lastkapazität

Der einzigartige Reibungsübertragungsmechanismus besteht aus mehreren dünnen Reibscheiben, die dank der mehreren Druckkontaktpunkte eine höhere Belastbarkeit ermöglichen, was zu einer geringeren Flächenpressung führt.

Hält Überlasten stand

Die Kontaktpunkte übertragen die Leistung in einem Zustand, der der Flüssigkeitsreibung ähnlich ist. Selbst unter gewissen Überlastbedingungen wird ein Kontakt von Metall auf Metall verhindert, da der Ölfilm nicht bricht.

Lange Lebensdauer

Die Reibscheiben sind aus verschleißfestem Sonderstahl mit hoher Dauerfestigkeit gefertigt. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass der Ölfilm immer auf der Kontaktfläche verbleibt, was zu sehr geringem Verschleiß der Reibscheiben und damit zu einer hervorragenden Langlebigkeit führt.

Sie suchen nach einem anderen Produkt?

Klicken Sie auf unsere Produktauswahl, um schnell das richtige Produkt für Sie aus unserem gesamten Sortiment zu finden. Unsere intuitiven Filter helfen Ihnen dabei, das Produkt zu finden, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.