Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications-left

Bevel Buddybox - BBBH Getriebemotor

Kompakter rechtwinkliger Getriebemotor mit niedrigen Übersetzungen und Hohlwelle

  • Hohe Eingangsdrehzahlen bis 3 600 U/min ermöglichen es die Arbeitsgeschwindigkeit Ihrer Maschine zu erhöhen. 
  • Das Gehäuse ist speziell als Hohlwellenausführung konzipiert und somit kompakter als ein "Allzweck-Getriebemotor".

Fakten

3 600 U/min
Max. Eingangsdrehzahl
Niedrige Übersetzungen
Für hohe Geschwindigkeiten
120 Hz
Es ist möglich, mit Eingangsdrehzahlen von bis zu 3 600 U/min zu arbeiten
Kegel - Stirnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad
Speziell für niedrige Übersetzungen entwickelt, auf einen hohen Wirkungsgrad optimiert.
Kompakte Bauform
Das Gehäuse ist speziell als Hohlwellenausführung konzipiert und somit kompakter als ein "Allzweck-Getriebemotor".
Hochgeschwindigkeitsbetrieb
Eingangsdrehzahlen bis zu 3 600 U/min (120 Hz).
Langzeit-Fettschmierung
Beliebige Einbaulage und wartungsfreier Betrieb.

Ähnliche BuddyBox® Produkte

Bevel Buddybox - BBBH mit IE5 Getriebemotor
Leistungsbereich
2,2 kW - 4 kW
Übersetzungsbereich
5:1 - 30:1
Helical Buddybox - HBB Getriebemotor
Leistungsbereich
0,12 kW - 30 kW
0,13 HP - 40 HP
Übersetzungsbereich
21:1 - 2559:1
21:1 - 2559:1
Cyclo® Bevel Buddybox® 5 Series Gearmotor - High-performance gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Bevel Buddybox - BBB5 Getriebemotor
Leistungsbereich
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Übersetzungsbereich
11:1 - 26492:1
11:1 - 26492:1
Bevel Buddybox - BBB4 Getriebemotor
Leistungsbereich
0,1 kW - 55 kW
0,13 HP - 75 HP
Übersetzungsbereich
11:1 - 26000:1
11:1 - 26000:1