F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01
F4CF-C35_view_02
F4CF-C35_view_01

Fine Cyclo C-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlwelle

Direkt in das Getriebegehäuse integriertes Lager mit hoher Kapazität. Große Hohlwelle zur einfachen Durchführung von Medien und Kabeln.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Vollständig abgedichtet
  • Wartungsfrei
  • Großes zulässiges Biegemoment am Abtrieb
  • Motoranschluss mit Riemenübersetzung oder Stirnradgetriebe
  • Vorstufe auf Anfrage

Wichtigste Produktdaten

6.278 Nm
Beschleunigungsmoment
99 mm
Durchmesser der Hohlbohrung
<1 arcmin
Lost Motion

Vorteile der Fine Cyclo C-Serie

Geringe Hysterese für exakte Positionierung
Kompakte Bauweise
Hohe Verdrehsteifigkeit
bis zu 1.030 Nm/arcmin
Hohe Überlastkapazität
Not-Aus-Spitzendrehmoment bis zu 12.577 Nm
Hoher Wirkungsgrad
Wartungsfrei
Lebensdauergeschmiert für jede Einbaulage

Ähnliche Fine Cyclo® Produkte

Fine Cyclo DA-Serie
Zulässiges Spitzendrehmoment
613 Nm - 4000 Nm
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
0
Fine Cyclo UA-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision und hoher Drehmomentdichte

Zulässiges Spitzendrehmoment
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Übersetzungsbereich
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Verdrehspiel
< 0,5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Übersetzungsbereich
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Verdrehspiel
<0,5 arcmin Lost Motion
FC-A45G
Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Untersetzungsgetriebesatz mit hoher Präzision ohne Abtriebslager

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F1C A Series
Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Das Universalgetriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo A-Serie Typ F3

Getriebe mit hoher Präzision und Abtriebsvollwelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo W-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe

Zulässiges Spitzendrehmoment
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Übersetzungsbereich
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion