F4CF-D flange housing
F4CF-D flange housing

Fine Cyclo D-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und der höchsten Drehmomentdichte in einer Einzelstufe

Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellager.

Die verbesserte Konstruktion sorgt für eine sehr genaue Bewegungsqualität und eine erhöhte Drehmomentdichte sowie Lagerkapazität.

  • Höchste Drehmomentdichte unserer einstufigen Getriebe
  • Ideal für Roboteranwendungen
  • Hohlwelle realisierbar
  • Vollständig abgedichtete modulare Ausführung mit Motoradapter und Klemmring verfügbar

 

Kein mechanisches Verdrehspiel
Lost Motion < 1 arcmin
Baugrößen 5
Untersetzungsverhältnisse 29:1  41:1  59:1  89:1  119:1 (Verfügbarkeit je nach Größe)
Nennabtriebsdrehmoment 148 - 1.334 Nm (bei n1 = 1.500 U/min)
Beschleunigungsmoment 417 - 3.188 Nm
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment 834 - 6.377 Nm
Eingangsdrehzahl bis zu 6.150 U/min
Max. Biegemoment 883 - 2.943 Nm
Biegesteifigkeit bis zu 2.450 Nm/arcmin
Max. Axiallast 3.924 - 10.791 N
Verdrehsteifigkeit bis zu 450 Nm/arcmin

Wichtigste Produktdaten

3.188 Nm
Beschleunigungsmoment
6.150 U/min
Eingangsdrehzahl
450 Nm/arcmin
Verdrehsteifigkeit

Vorteile der Fine Cyclo D-Serie

Ideal für Roboteranwendungen

Vollständig abgedichtete modulare Ausführung für andere Anwendungen verfügbar

Hohe Überlastkapazität

Kurzzeitiges Spitzendrehmoment bis zu 6.377 Nm

Hauptabmessungen und Gewicht

Abmessungen D-Serie

 

Größe Länge L (1) [mm] Durchmesser G [mm] Durchmesser D [mm] Durchmesser d1 (2) [mm] Gewicht (3) [kg]
D15 84 145 90 19 7
D25 97,5 169 114 24 12
D30 112,5 187 140 32 15,5
D35 110 204 140 35 20,5
D45 127 256 174 38 35,5

Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser

(1) die Gesamtlänge hängt vom Motoradapter ab
(2) maximale Werte, angepasst an Motor des Kunden
(3) Durchschnittswert, je nach Motoradapter

Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl

Größe Nennabtriebsdrehmoment (1) [Nm] Beschl.- /Bremsmoment [Nm] Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] Max. Antriebsdrehzahl [U/min]
D15 (i 41) 148 417 4.700 5.650
(i 59, 89) 171 417 5.600 6.150
D25 (i 41) 315 883 3.860 4.650
(i 59, 89, 119) 370 883 4.200 5.050
D30 (i 59, 89, 119) 483 1.226 3.800 4.550
D35 (i 29) 499 1.393 2.960 3.500
(i 59, 89, 119) 683 1.717 3.300 3.950
D45 (i 29) 1.058 2.914 2.240 2.700
(i 59, 89, 119) 1.334 3.188 2.600 3.150

(1) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1500 U/min
(2) Bei 50 % ED

Abtriebslagerkapazität

Größe Max. zulässiges Biegemoment [Nm] Max. zulässige Axiallast [N]
D15 883 3.924
D25 1.177 3.924
D30 1.668 5.199
D35 1.962 7.848
D45 2.943 10.791

 

Verfügbare Übersetzungen

Größe Übersetzungen
D15 41 / 59 / 89
D25 41 / 59 / 89 / 119
D30 59 / 89 / 119
D35 29 / 59 / 89 / 119
D45 29 / 59 / 89 / 119

Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.

Filterkriterien

Dokumentenart
Status
CAD Background Image for Download section

CAD-Downloads

Rufen Sie unsere aktuellen CAD-Dateien für Ihre Konstruktionen ab.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu bestimmten Motoranpassungen oder anderen Anpassungen haben.

Unsere Fine Cyclo Services

Alle relevanten Services finden Sie hier

Sie suchen nach einem anderen Produkt?

Über unsere Produktsuche finden Sie schnell das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt.