Fine Cyclo DA-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und der höchsten Drehmomentdichte in einer Einzelstufe

Direkt in das Getriebegehäuse integrierte Schrägkugellager.

Die verbesserte Konstruktion sorgt für eine sehr genaue Bewegungsqualität und eine erhöhte Drehmomentdichte sowie Lagerkapazität.

  • Höchste Drehmomentdichte unserer einstufigen Getriebe
  • Ideal für Roboteranwendungen
  • Hohlwelle realisierbar
  • Vollständig abgedichtete modulare Ausführung mit Motoradapter und Klemmring verfügbar

Wichtigste Produktdaten

4000 Nm
Beschleunigungsmoment
540 Nm
Verdrehsteifigkeit
8000 Nm
Max. Spitzendrehmoment

Vorteile der Fine Cyclo DA-Serie

Ultrakompakte Bauweise
Ca. 8% verkleinerter Gehäusedurchmesser, mehr als 5% verkürzte Gehäuselänge und 25% höheres Drehmoment
Enormer Kostenvorteil
Durch den Einsatz der einstufigen DA-Getriebe ergeben sich deutliche Kostenvorteile im Vergleich zu verfügbaren zweistufigen Getrieben der gleichen Drehmomentklasse
Geräuschpegel optimiert und deutlich reduziert
Wichtiger, wenn Menschen in der Nähe angetriebener Anwendungen arbeiten, wie z. B. im medizinischen Bereich.
Einfache Installation in die Applikation
Anschlussgeometrie erfordert keine aufwändige Installation und keine Anpassung der Antriebswelle
Flexibler Aufbau
Anschluss von mehreren Motorwellendurchmessern möglich, dadurch Einsatz von Motoren vieler verschiedener Hersteller
Vollständig abgedichtete modulare Ausführung
Ab Werk lebensdauergeschmiert

DA-Serie in Bewegung

Ähnliche Fine Cyclo® Produkte

F4CF-C35
Fine Cyclo C-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlbohrung

Zulässiges Spitzendrehmoment
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo UA-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision und hoher Drehmomentdichte

Zulässiges Spitzendrehmoment
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Übersetzungsbereich
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Verdrehspiel
< 0,5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Übersetzungsbereich
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Verdrehspiel
<0,5 arcmin Lost Motion
FC-A45G
Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Untersetzungsgetriebesatz mit hoher Präzision ohne Abtriebslager

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F1C A Series
Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Das Universalgetriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo A-Serie Typ F3

Getriebe mit hoher Präzision und Abtriebsvollwelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo W-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe

Zulässiges Spitzendrehmoment
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Übersetzungsbereich
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion