F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing

Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Kombination aus spielfreiem Getriebe und Präzisions-Kreuzrollenlager.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Die Größen 45, 65 und 75 bieten eine extrem hohe Stützfähigkeit an der Abtriebswelle
  • Vollständig abgedichtet
  • Wartungsfrei (Nachschmierung der Kreuzrollenlager erforderlich für die Größen 45, 65 und 75)
  • Motoradapter auf Anfrage

Antriebswellen-Ausführungen:

  • Passfeder
  • Klemmring
  • verzahnte Welle
Kein mechanisches Verdrehspiel
Lost Motion <1 arcmin
Baugrößen 6
Untersetzungsverhältnisse 29:1  59:1  89:1  119:1  179:1 (Verfügbarkeit größenabhängig)
Nenndrehmoment 149 Nm bis zu 3.900 Nm (bei n1 = 1.500 U/min)
Beschleunigungsmoment 335 Nm bis zu 7.610 Nm
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment 785 Nm bis zu 24.000 Nm
Eingangsdrehzahl bis zu 6.150 U/min
Max. Biegemoment 460 Nm bis zu 14.400 Nm
Biegesteifigkeit bis zu 15.600 Nm/arcmin
Verdrehsteifigkeit bis zu 1.100 Nm/arcmin

Wichtigste Produktdaten

7.610 Nm
Beschleunigungsmoment
6.150 U/min
Eingangsdrehzahl
1.100 Nm/arcmin
Verdrehsteifigkeit

Vorteile der Fine Cyclo A-Serie

Geringe Hysterese für exakte Positionierung

Kompakte Bauweise

Hohe Verdrehsteifigkeit

bis zu 1.100 Nm/arcmin

Geringes Massenträgheitsmoment

Hohe Überlastkapazität

Not-Aus-Drehmoment bis zu 24.000 Nm

Hoher Wirkungsgrad

Hauptabmessungen und Gewicht

Hauptabmessungen F1C-A

 

Größe Länge L [mm] Durchmesser G [mm] Durchmesser D [mm] Durchmesser d1 (1) [mm] Gewicht [kg]
A15 67 140 96 14 6
A25 81 170 117 22 9,5
A35 98 205 143 30 16,5
A45 112,5 205 198 38 30
A65 150 350 269 55 64
A75 164 430 313 64 107

Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor

Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl

Größe Nennabtriebsdrehmoment (1) [Nm] Beschl.- /Bremsmoment [Nm] Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] Max. Antriebsdrehzahl [U/min]
A15 (i 59, 89) 149 335 5.600 6.150
A25 (i 29) 283 721 3.100 4.350
(i 59...119) 349 4.200 5.050
A35 (i 29) 499 1.390 2.500 3.500
(i 59...119) 668 3.300 3.950
A45 (i 29) 1.060 2.910 1.900 2.700
(i 59...179) 1.390 2.600 3.150
A65 (i 29) 1.870 5.130 1.500 2.200
(i 59...179) 2.570 2.000 2.350
A75 (i 29) 3.580 7.610 1.200 1.950
(i 59...119) 3.900 1.750 2.000

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1 = 1500 U/min; für A75 (i 29) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1.000 U/min
(2) Bei 50 % ED

Abtriebslagerkapazität

Größe Max. zulässiges Biegemoment [Nm]
A15 460
A25 770
A35 1.350
A45 3.350
A65 6.700
A75 14.400

Verfügbare Übersetzungen

Größe Übersetzungen
A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A65 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A75 29 / 59 / 89 / 119

Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.

CAD Background Image for Download section

CAD-Downloads

Rufen Sie unsere aktuellen CAD-Dateien für Ihre Konstruktionen ab.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu bestimmten Motoranpassungen oder anderen Anpassungen haben.

Sie suchen nach einem anderen Produkt?

Über unsere Produktsuche finden Sie schnell das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt.