F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing

Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Kompaktes Universalgetriebe mit hoher Präzision

Universalgetriebe für alle Automatisierungsaufgaben. Kompaktes zylindrisches Gehäuse.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Vollständig abgedichtet und einsatzbereit
  • Wartungsfrei
  • 5 verschiedene Übersetzungen verfügbar (je nach Größe)
  • Verschiedene Ausführungen der Antriebswelle und Antriebsarten möglich
  • Motoradapter auf Anfrage

Ausführungen:

  • F2C-A mit zylindrischem Gehäuse
  • F2CF-A mit Flanschgehäuse

Antriebswellen-Ausführungen:

  • Passfeder
  • Klemmring
  • Verzahnte Welle
Kein mechanisches Verdrehspiel
Lost Motion < 1 arcmin
Baugrößen 4
Untersetzungsverhältnisse 29:1  59:1  89:1  119:1  179:1 (Verfügbarkeit größenabhängig)
Nenndrehmoment 149 Nm bis 1.390 Nm (bei n1 = 1.500 U/min)
Beschleunigungsmoment 335 Nm bis zu 2.910 Nm
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment 785 Nm bis zu 7.210 Nm
Eingangsdrehzahl bis zu 6.150 U/min
Max. Biegemoment 608 Nm bis zu 2.550 Nm
Biegesteifigkeit 230 Nm bis zu 1.600 Nm
Axiallast 3.920 N bis zu 11.800 N
Verdrehsteifigkeit bis zu 445 Nm/arcmin

Wichtigste Produktdaten

2.910 Nm
Beschleunigungsmoment
179:1 Übersetzung
in einer einzigen Stufe
126 mm
Kleinster Außendurchmesser

Vorteile der Fine Cyclo A-Serie

Kompakte Bauweise

Hohe Verdrehsteifigkeit

bis zu 445 Nm/arcmin

Hohe Überlastkapazität

Kurzzeitiges Spitzendrehmoment bis zu 7.210 Nm

Hoher Wirkungsgrad

Vollständig abgedichtet, einsatzbereit

Wartungsfrei

Lebensdauergeschmiert für jede Einbaulage

Hauptabmessungen und Gewicht

Abmessungen F2C-A

 

Größe Länge L [mm] Durchmesser G [mm] Durchmesser D [mm] Durchmesser d1 (1) [mm] Gewicht [kg]
A15 65,5 126 90 14 5
A25 70 156 114 22 7,3
A35 85 186 140 30 13
A45 101 231 174 38 24

Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor

Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl

Größe Nennabtriebsdrehmoment (1) [Nm] Beschl.- /Bremsmoment [Nm] Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] Max. Antriebsdrehzahl [U/min]
A15 (i 59, 89) 149 335 5.600 6.150
A25 (i 29) 283 721 3.100 4.350
(i 59...119) 349 4.200 5.050
A35 (i 29) 499 1.390 2.500 3.500
(i 59...119) 668 3.300 3.950
A45 (i 29) 1.060 2.910 1.900 2.700
(i 59...179) 1.390 2.600 3.150

(1) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1500 U/min
(2) Bei 50 % ED

Abtriebslagerkapazität

Größe Max. zulässiges Biegemoment [Nm] Max. zulässige Axiallast Druck/Zug [N]
A15 608 3.920 / 2.450
A25 1.030 3.920 / 2.450
A35 1.620 7.850 / 5.400
A45 2.550 11.800 / 6.870

Verfügbare Übersetzungen

Größe Übersetzungen
A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179

Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.

CAD Background Image for Download section

CAD-Downloads

Rufen Sie unsere aktuellen CAD-Dateien für Ihre Konstruktionen ab.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu bestimmten Motoranpassungen oder anderen Anpassungen haben.

Sie suchen nach einem anderen Produkt?

Über unsere Produktsuche finden Sie schnell das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt.