FC-A Mounting kit no output-side storage
FC-A Mounting kit no output-side storage

Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Kosteneffizienter Präzisionsgetriebesatz

Untersetzungsgetriebesatz ohne Abtriebslager.

Maximale Freiheit und Flexibilität zur Installation von außenliegenden Lagern und Integration in Maschinenanwendungen.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Vorbefüllt mit Schmierstoff
  • Motoradapter auf Anfrage

Antriebswellen-Ausführungen:

  • Passfeder
  • Klemmring
  • verzahnte Welle
Kein mechanisches Verdrehspiel
Lost Motion < 1 arcmin
Baugrößen 6
Untersetzungsverhältnisse 29:1  59:1  89:1  119:1  179:1 (Verfügbarkeit größenabhängig)
Nenndrehmoment 149 Nm bis zu 3.900 Nm (bei n1=1.500 U/min)
Beschleunigungsmoment 335 Nm bis zu 7.610 Nm
Max. kurzzeitiges Spitzendrehmoment 785 Nm bis zu 24.000 Nm
Eingangsdrehzahl bis zu 6.150 U/min
Verdrehsteifigkeit bis zu 1.100 Nm/arcmin

Wichtigste Produktdaten

7.610 Nm
Beschleunigungsmoment
6.150 U/min
Eingangsdrehzahl
1.100 Nm/arcmin
Verdrehsteifigkeit

Vorteile der Fine Cyclo A-Serie

Äußerst kosteneffizient

Kompakte Bauweise

Lebensdauergeschmiert

Geringe Trägheitsmomente

Hohe Überlastkapazität

Max .kurzzeitiges Spitzendrehmoment bis zu 24.000 Nm

Hoher Wirkungsgrad

Hauptabmessungen und Gewicht

Abmessungen FC-A

 

Größe Länge L [mm] Durchmesser G [mm] Durchmesser D [mm] Durchmesser d1 (1) [mm] Gewicht [kg]
A15 57 131 87 14 2,7
A25 73 145 112 22 5,2
A35 85 180 137 30 9,6
A45 97,5 220 172 38 18
A65 117 270 212 55 30
A75 131 310 237 64 46

Durchmesser G = Gehäusedurchmesser
Durchmesser D = Abtrieb Hauptdurchmesser
Durchmesser d1 = Antriebswellendurchmesser

(1) Maximalwerte, angepasst an den Kundenmotor

Hauptdaten Drehmoment und Drehzahl

Größe Nennabtriebsnenndrehmoment (1) [Nm] Beschl.- /Bremsmoment [Nm] Mittlere Antriebsdrehzahl (2) [U/min] Max. Antriebsdrehzahl [U/min]
A15 (i 59, 89) 149 335 5.600 6.150
A25 (i 29) 283 721 3.100 4.350
(i 59...119) 349 4.200 5.050
A35 (i 29) 499 1.390 2.500 3.500
(i 59...119) 668 3.300 3.950
A45 (i 29) 1.060 2.910 1.900 2.700
(i 59...179) 1.390 2.600 3.150
A65 (i 29) 1.870 5.130 1.500 2.200
(i 59...179) 2.570 2.000 2.350
A75 (i 29) 3.580 7.610 1.200 1.950
(i 59...119) 3.900 1.750 2.000

(1) Bei Antriebsdrehzahl n1 = 1500 U/min; für A75 (i 29) bei Antriebsdrehzahl n1 = 1.000 U/min
(2) Bei 50 % ED

Abtriebslagerkapazität

Getriebe ohne Lager an Abtriebsseite.

Verfügbare Übersetzungen

Größe Übersetzungen
A15 59 / 89
A25 29 / 59 / 89 / 119
A35 29 / 59 / 89 / 119
A45 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A65 29 / 59 / 89 / 119 / 179
A75 29 / 59 / 89 / 119

Die oben genannten technischen Daten dienen nur zu einer ersten Vorauswahl.

CAD Background Image for Download section

CAD-Downloads

Rufen Sie unsere aktuellen CAD-Dateien für Ihre Konstruktionen ab.

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu bestimmten Motoranpassungen oder anderen Anpassungen haben.

Sie suchen nach einem anderen Produkt?

Klicken Sie auf unsere Produktauswahl, um schnell das richtige Produkt für Sie aus unserem gesamten Sortiment zu finden.

Unsere Auswahlkriterien helfen Ihnen dabei, das Produkt zu finden, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.