FC-A45G

Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Kosteneffizienter Präzisionsgetriebesatz

Untersetzungsgetriebesatz ohne Abtriebslager.

Maximale Freiheit und Flexibilität zur Installation von außenliegenden Lagern und Integration in Maschinenanwendungen.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Vorbefüllt mit Schmierstoff
  • Motoradapter auf Anfrage

Antriebswellen-Ausführungen:

  • Passfeder
  • Klemmring
  • verzahnte Welle

Wichtigste Produktdaten

7.610 Nm
Beschleunigungsmoment
6.150 U/min
Eingangsdrehzahl
1.100 Nm/arcmin
Verdrehsteifigkeit

Vorteile der Fine Cyclo A-Serie

Äußerst kosteneffizient
Kompakte Bauweise
Lebensdauergeschmiert
Geringe Trägheitsmomente
Hohe Überlastkapazität
Max .kurzzeitiges Spitzendrehmoment bis zu 24.000 Nm
Hoher Wirkungsgrad

Ähnliche Fine Cyclo® Produkte

Fine Cyclo DA-Serie
Zulässiges Spitzendrehmoment
613 Nm - 4000 Nm
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
0
F4CF-C35
Fine Cyclo C-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlbohrung

Zulässiges Spitzendrehmoment
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo UA-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision und hoher Drehmomentdichte

Zulässiges Spitzendrehmoment
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Übersetzungsbereich
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Verdrehspiel
< 0,5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Übersetzungsbereich
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Verdrehspiel
<0,5 arcmin Lost Motion
F1C A Series
Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Das Universalgetriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo A-Serie Typ F3

Getriebe mit hoher Präzision und Abtriebsvollwelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo W-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe

Zulässiges Spitzendrehmoment
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Übersetzungsbereich
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion