Thumbnail
Thumbnail

Fine Cyclo UA-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision und hoher Drehmomentdichte

Stirnradgetriebe mit Vorstufe und drei bis vier (UA115) Exzentern bieten die höchste Genauigkeit, minimale Übertragungsfehler und geringste Vibration.

Die neue UA-Serie bietet noch weiter verbesserte Leistungsdaten im Hinblick auf Drehmomentdichte, Positionsgenauigkeit und Bewegungsgenauigkeit. Der hohe Wirkungsgrad selbst bei niedriger Drehzahl und die verbesserten Abtriebslager müssen an dieser Stelle ebenfalls erwähnt werden.

  • Weniger als 0,5 arcmin Lost Motion
  • Ideal für bahngesteuerte Anwendungen
  • Höchste auf dem Markt verfügbare Drehmomentdichte
  • Höchstes verfügbares Drehmoment
  • Hohe Antriebs- und Abtriebsdrehzahlen möglich
  • Weitere Übersetzungsverhältnisse auf Anfrage verfügbar

Ausführungen:

  • Grundkonstruktion für die vollständige Integration in Roboterarme
  • Vollständig abgedichtete Ausführung einschließlich Motorflansch

Wichtigste Produktdaten

30.000 Nm
Beschleunigungsmoment
60 U/min
Abtriebsdrehzahl
8 Größen

Vorteile der Fine Cyclo UA-Serie

Extrem reibungslose Vorschubbewegungen
Hohe Verdrehsteifigkeit
bis zu 6.000 Nm/arcmin
Geringste Trägheitsmomente
Enorme Überlastkapazität
Bis zu 60.000 Nm kurzzeitiges Spitzendrehmoment
Bis zu 88.000 Nm kurzzeitiges Biegemoment
Hoher Wirkungsgrad
Leichte Montage und Motormontage
Vollständig abgedichtete Ausführung einschließlich Motorflansch und individueller Antriebswelle

Ähnliche Fine Cyclo® Produkte

Fine Cyclo DA-Serie
Zulässiges Spitzendrehmoment
613 Nm - 4000 Nm
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
0
F4CF-C35
Fine Cyclo C-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlbohrung

Zulässiges Spitzendrehmoment
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Übersetzungsbereich
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Verdrehspiel
<0,5 arcmin Lost Motion
FC-A45G
Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Untersetzungsgetriebesatz mit hoher Präzision ohne Abtriebslager

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F1C A Series
Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Das Universalgetriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo A-Serie Typ F3

Getriebe mit hoher Präzision und Abtriebsvollwelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo W-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe

Zulässiges Spitzendrehmoment
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Übersetzungsbereich
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion