Fine Cyclo W-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und extrem großer Hohlwelle sowie integrierter Vorstufe

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlbohrung sowie integrierter Vorstufe.

  • Weniger als 1 arcmin Lost Motion
  • Ideal für Achsen auf Roboterbasis
  • Antrieb und Abtrieb auf der gleichen Seite
  • Hohlwelle dreht mit Abtriebsdrehzahl
  • Verschiedene Untersetzungen auf Anfrage (unterschiedliche Vorstufen)
  • Motorkupplung und Adapter auf Anfrage

Wesentliche Produktdaten

10.000 Nm
Beschleunigungsmoment
138 mm
Bohrung der Hohlwelle
1960 Nm/arcmin
Torsionssteifigkeit

Vorteile der Fine Cyclo W-Serie

Sehr reibungslose Vorschubbewegungen
Hohe Torsionssteifigkeit
Geringe Trägheitsmomente
Hoher Wirkungsgrad
Leichte Montage und Motormontage
Lebensdauergeschmiert für jede Position

Ähnliche Fine Cyclo® Produkte

Fine Cyclo DA-Serie
Zulässiges Spitzendrehmoment
613 Nm - 4000 Nm
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
0
F4CF-C35
Fine Cyclo C-Serie

Getriebe mit hoher Präzision und großer Hohlbohrung

Zulässiges Spitzendrehmoment
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
Fine Cyclo UA-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision und hoher Drehmomentdichte

Zulässiges Spitzendrehmoment
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Übersetzungsbereich
60:1 - 283:1
60:1 - 283:1
Verdrehspiel
< 0,5 arcmin Lost Motion
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo T-Serie

Zweistufiges Getriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Übersetzungsbereich
81:1 - 171:1
81:1 - 171:1
Verdrehspiel
<0,5 arcmin Lost Motion
FC-A45G
Fine Cyclo A-Serie Typ FC

Untersetzungsgetriebesatz mit hoher Präzision ohne Abtriebslager

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F1C A Series
Fine Cyclo A-Serie Typ F1

Einheit mit hoch belastbarem Kreuzrollenlager an der Abtriebswelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo A-Serie Typ F2

Das Universalgetriebe mit hoher Präzision

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo A-Serie Typ F3

Getriebe mit hoher Präzision und Abtriebsvollwelle

Zulässiges Spitzendrehmoment
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Übersetzungsbereich
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Verdrehspiel
<1 arcmin Lost Motion