NEO HYPONIC Getriebemotor

Getriebemotor mit rechtwinkeliger Wellenausführung und Leistungsbereich von 15 W bis 5,5 kW

  • Ein breites Spektrum an Auswahlmöglichkeiten (15 W bis 5,5 kW) für viele Einsatzzwecke.
  • Die modulare Konstruktion ermöglicht verschiedene Getriebekopf- und Motorkombinationen für unterschiedliche Betriebsfaktoren.
  • Es sind verschiedene elektrische und mechanische Optionen verfügbar.

Fakten

15 W - 5,5 kW
Breites Sortiment an Motor- Getriebekombinationen
Vielseitig
Hohlwellenmontage, Vollwellen-Flanschmontage oder Vollwellen-Fußmontage
Zuverlässig
Für höhere Betriebsfaktoren kann die Baugröße des Getriebes unabhängig von der Motorleistung erhöht werden

Produkteigenschaften

Hoher Wirkungsgrad
Hypoid-Getriebe haben im Vergleich zu Schneckentrieben weniger Reibungsverluste und dadurch einen deutlich höheren Wirkungsgrad.
Robust und langlebig
Die Verzahnungsteile werden aus einsatzgehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt.
Hohe Laufruhe
Längere Kontaktwege an den Zahnflanken als bei Kegelradgetrieben führen zu einem sehr ruhigen und vibrationsarmen Lauf.
Kompakt und leicht
Die Motorwelle mit integrierter Hpoidverzahnung und das Aluminium Druckgussgehäuse machen die Getriebemotoren extrem leicht und kompakt.
Betriebsfaktoren auswählbar
Für höhere Betriebsfaktoren kann die Baugröße des Getriebes unabhängig von der Motorleistung erhöht werden.
Wartungsfrei
Die Lebensdauerfettschmierung macht das NEO HYPONIC wartungsfrei und für jede Einbaulage geeignet.