Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000
Product Photo - YHD Paramax 9000

Paramax® Y Serie für POM 

Profitieren Sie bei Sumitomo von 80 Jahren Ingenieurwissen

Paramax® Y Series für POM 

  • AGMA 12, Getriebegenauigkeit von höchster Qualität 
  • Protuberanz-Walzfräsen
  • Kopfrücknahme und Bombierung
  • 25-Grad-Druckverzahnung
Eingang Vollwelle
Ausgang Vollwelle
Montage Horizontal und vertikal
Größen 5 Rahmengrößen
Übersetzungsverhältnis 54:1 bis 78
Leistungsbereich 15 kW bis 110 kW
Drehmomentkapazität bis zu 74.000 Nm
Motornormen CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA

Äußerst konfigurierbar und speziell auf die Palmölindustrie ausgelegt

25Grad
Druckverzahnung
80Jahre
Sumitomo Engineering-Know-how
10.000Einheiten
weltweit perfektionierte Produkte

Wesentliche Merkmale

Höchste Produktqualität

Die dedizierten Paramax-Lösungen der Y Serie sind so konzipiert, dass sie den anspruchsvollsten Betriebsbedingungen der Palmölindustrie standhalten.

ONE SUMITOMO

Wir kümmern uns um Ihre Sumitomo Getriebe und Getriebemotoren, egal, wo Sie sie gekauft haben.

SCHNELLE LIEFERUNG

Vor Ort nahe bei den größten Palmölmärkten verfügbar, damit Sie Ihr Getriebe rechtzeitig erhalten.

Sie suchen nach einem anderen Produkt?

Klicken Sie auf unsere Produktauswahl, um schnell das richtige Produkt für Sie aus unserem gesamten Sortiment zu finden.

Unsere Auswahlkriterien helfen Ihnen dabei, das Produkt zu finden, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.