TUAKA® - Präzisionsaktuator (Active + Servo)

Aktuator bestehend aus Servomotor und optionalem Encoder

TUAKA® Active bietet einen vollumfänglichen Aktuator bestehend aus Getriebe und Motor

TUAKA® Servo komplettiert Active um einen zusätzlichen Encoder.

Hierbei kann zwischen einer Auswahl an Encodern gewählt werden. Angeboten werden EnDat 2,2 und Hiperface®.

 

  • 3 Baugrößen
  • Hohe Steifigkeit
  • Lost Motion 1,0 arcmin
  • Übertragungsfehler 0,75 arcmin
  • Maximale Abtriebsdrehzahl bis 123 U/min
  • Versorgungsspannung 48 V