ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZPN for centrifuges with a trailing scroll

ZP – Planet Line

Der hochdynamische Zentrifugenantrieb für hohe Trommel- und Differenzdrehzahlen in bewährtem Flanschdesign und Ganzstahlausführung.

Die Antriebe der ZP – Planet Line sind für alle Zentrifugenbauformen geeignet:

  • ZPN – für Zentrifugen mit nacheilender Schnecke
  • ZPV – für Zentrifugen mit voreilender Schnecke (nur dreistufige Antriebe)
  • ZPR – Regelantrieb für Zentrifugen (Vierwellenantrieb – nur dreistufig)

Wichtigste Produktdaten

224:1
Dreifaches Übersetzungsverhältnis
40.000 Nm
Maximales Drehmoment
6
Größe von 5.000 Nm bis zu 40.000 Nm

Funktionen und Vorteile der ZP – Planet Produktreihe

Optimiertes Gehäuse
Koaxiales Stahlgehäuse, optimiert für die Verwendung mit Zentrifugen
Hohe Leistungsdichte
Eine hohe Leistungsdichte und kompakte Außenabmessungen begünstigen hohe Trommelgeschwindigkeiten.
Lange Lebensdauer
Lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit aufgrund von Verzahnungssicherheit und
optimierten Wellen- und Planetenlagern
Schmierung
Ölschmiersystem mit geschlossenem Getriebe
Anwendbarkeit
Geeignet für Zentrifugenmodelle mit internem oder externem Eingang/geeignet für Zentrifugen mit Trailing Scroll (Standard); optional mit Leading Scroll/geeignet für Zentrifungen mit fester Eingangswelle (Drehmomentarm oder Doppelriemenantrieb) oder mit separatem BackDrive (ZPN/ZPV) oder als unabhängiger Regulierungsantrieb (ZPR)
ZP – Sekundäre Antriebe
Vier verschiedene Einzelstufen-ZP-Größen von 40 bis 800 Nm sind ebenfalls für Zentrifugen mit zwei Antrieben verfügbar (internes Primärgetriebe mit hohen Drehmomentwerten und externes Sekundärgetriebe zur Erhöhung des Untersetzungsverhältnisses).
Anpassbar
Maßgeschneidertes Design entsprechend den Kudenanforderungen
Ausgewuchtet
Das gesamte Gehäuse ist ausgewuchtet (DIN ISO 1940)
ATEX-zertifiziert
ATEX-Zertifizierung entsprechend Gruppe II (optional).

Ähnliche ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe Produkte

ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Cyclo Produktreihe

Einstufiges Cyclo Drehgetriebe

Der kompakte und hoch belastbare Zentrifungenantrieb in Flanschbauweise und Ganzstahlausführung.

Drehmomentbereich
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Übersetzungsbereich
6:1 - 87:1
6:1 - 87:1
ZSP – Cyclo/Planet Line

Zweistufiges Cyclo/Planetengetriebe

Der zweistufige hoch belastbare Zentrifugenantrieb für große Untersetzungen und hohe Differenzdrehzahlen in bewährter Flanschbauweise und Ganzstahlkonstruktion.

Drehmomentbereich
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Übersetzungsbereich
45:1 - 348:1
45:1 - 348:1