ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive
ZS-L – compact high-performance drive

ZS – Cyclo Produktreihe

Der kompakte Zentrifungenantrieb mit hoher Kapazität in Flanschdesign und kompletter Stahlkonstruktion.

Die ZS – Cyclo Produktreihe ist in drei verschiedenen Versionen verfügbar:

  • ZS – als Aufsteckgetriebe oder für innenliegenden Einbau
  • ZS-M – Kompaktes Aufsteckgetriebe
  • ZS-L – Kompakter Hochleistungsantrieb

Wichtigste Produktdaten

87:1
Einstufige Untersetzung
46.000 Nm
Maximales Drehmoment
14
Baugrößen von 300 Nm bis 46.000 Nm

Funktionen und Vorteile der ZS – Cyclo Produktreihe

Optimiertes Gehäuse
Koaxiales Stahlgehäuse, optimiert für die Verwendung mit Zentrifugen
Kompakte Bauweise
Kompaktes und kurzes Design für steifen und vibrationsarmen Betrieb der Zentrifuge
Lange Lebensdauer
Lange Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit und Stoßbelastungstoleranz
Schmierung
Fettschmierung (bis zu ZS619); eigensicher gegen Leckagen / geschlossene Befüllung mit Öl ab ZS621,
optional ZS610 – ZS619) / optional mit lebensmitteltauglicherm Schmierstoff
Wartungsarm
Verschleiß- und wartungsarmer Betrieb, auch bei Differenzgeschwindigkeiten nahe 0 U/min
Hoher Wirkungsgrad
Hohe Effizienz und niedrige Betriebstemperatur
Anpassbar
Maßgeschneidertes Design entsprechend den Kudenanforderungen möglich
Ausgewuchtet
Das gesamte Gehäuse ist ausgewuchtet (DIN ISO 1940)
ATEX-zertifiziert
ATEX-Zertifizierung entsprechend Gruppe II (optional).

Ähnliche ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe Produkte

ZSP – Cyclo/Planet Line

Zweistufiges Cyclo/Planetengetriebe

Der zweistufige hoch belastbare Zentrifugenantrieb für große Untersetzungen und hohe Differenzdrehzahlen in bewährter Flanschbauweise und Ganzstahlkonstruktion.

Drehmomentbereich
630 Nm - 46000 Nm
5576 in-lbs - 407134 in-lbs
Übersetzungsbereich
45:1 - 348:1
45:1 - 348:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Planet Line

Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe

Der hochdynamische Zentrifugenantrieb für hohe Trommel- und Differenzgeschwindigkeiten in bewährter Flanschbauweise und kompletter Ganzstahlausführung. Schneckenanschluss mittels Hohlwelle DIN 5480.

Drehmomentbereich
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Übersetzungsbereich
20:1 - 224:1
20:1 - 224:1