ZSP – Cyclo/Planet Line

Der zweistufige hoch belastbare Zentrifugenantrieb für große Untersetzungen und hohe Differenzdrehzahlen in bewährter Flanschbauweise und Ganzstahlkonstruktion.

Die Antriebe der ZSP – Cyclo/Planet Line sind für alle Zentrifugentypen geeignet:

  • ZSPN – für Zentrifugen mit nacheilender Schnecke
  • ZSPV – für Zentrifugen mit voreilender Schnecke
  • ZSPR – Regelantrieb für Zentrifugen (Vierewellenantrieb)

Wichtigste Produktdaten

45:1 bis 348:1
Zweistufige Untersetzung
630 - 46.000 Nm
Maximales Drehmoment
12
612 bis 626

Funktionen und Vorteile der ZSP – Cyclo/Planet Produktreihe

Optimiertes Gehäuse
Koaxiales Ganzstahlgehäuse, optimiert für die Verwendung mit Zentrifugen
Kompakte Bauweise
Kompaktes und kurzes Design für ruhigen und vibrationsarmen Betrieb der Zentrifuge
Lange Lebensdauer
Hohe Betriebssicherheit und Überlastfähigkeit
Schmierung
Ölschmiersystem mit geschlossenem Getriebe / lebensmitteltaugliche Version verfügbar
Anwendbarkeit
Geeignet für Zentrifuge mit innenliegendem oder außenliegendem Antrieb / geeignet für Zentrifugen mit blockierter Antriebwelle (Drehmomentenstütze oder Doppelriementrieb) oder mit zwei Motoren mit BackDrive (ZSPN/ZSPV) oder zwei Motoren mit Regelantrieb (ZSPR)
Hoher Wirkungsgrad
Hohe Effizienz und niedrige Betriebstemperatur
Anpassbar
Maßgeschneidertes Design entsprechend den Kudenanforderungen.
Ausgewuchtet
Das gesamte Gehäuse ist ausgewuchtet (DIN ISO 1940)
ATEX-zertifiziert
ATEX-Zertifizierung entsprechend Gruppe II (optional).

Ähnliche ZS/ZSP/ZP Zentrifugenantriebe Produkte

ZS-L – compact high-performance drive
ZS – Cyclo Produktreihe

Einstufiges Cyclo Drehgetriebe

Der kompakte und hoch belastbare Zentrifungenantrieb in Flanschbauweise und Ganzstahlausführung.

Drehmomentbereich
300 Nm - 46000 Nm
2655 in-lbs - 407134 in-lbs
Übersetzungsbereich
6:1 - 87:1
6:1 - 87:1
ZPN for centrifuges with a trailing scroll
ZP – Planet Line

Zwei- oder dreistufiges Planetengetriebe

Der hochdynamische Zentrifugenantrieb für hohe Trommel- und Differenzgeschwindigkeiten in bewährter Flanschbauweise und kompletter Ganzstahlausführung. Schneckenanschluss mittels Hohlwelle DIN 5480.

Drehmomentbereich
5000 Nm - 40000 Nm
44254 in-lbs - 354030 in-lbs
Übersetzungsbereich
20:1 - 224:1
20:1 - 224:1