PARAMAX Y-Serie für Palmölmühlen (POM)
Abtriebsdrehmoment 13,2 bis 74kNm, erhältlich in 5 Baugrößen
PARAMAX SCC-Serie für Krane
Abtriebsdrehmoment 13,2 bis 74kNm, erhältlich in 7 Baugrößen
PARAMAX SEB-Serie für Extruder
Abtriebsdrehmoment 1,3 bis 36,4kNm, erhältlich in 9 Baugrößen
PARAMAX SFC Serie für Kühlgebläse
Abtriebsdrehmoment 10 bis 44kNm, erhältlich in 7 Baugrößen