Actuator Artwork eye

TUAKA® - Aktuatoren

Ein perfektes Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das ist die Basis all unseres Schaffens.
Mit größter Leidenschaft und Gefühl für das größte und das kleinste Ganze heben unsere Ingenieure die Sumitomo Drive Technologies DNA mit der TUAKA® Produktfamilie auf das nächste Level.


Willkommen TUAKA®. Willkommen Zukunft.


Der völlig neue Aktuator von Sumitomo Drive Technologies - DEMNÄCHST ERHÄLTLICH

 

TUAKA Active Features
TUAKA® ACTIVE

Getriebe + Motor

Zum Produkt

TUAKA Servo Features
TUAKA® SERVO

Getriebe + Motor + Encoder

Zum Produkt

TUAKA® DRIVE

Getriebe + Motor + Driver + Sicherheits-System (SBC, STO)

Zum Produkt

Die Basis-Optionen

Integrated disc brake

Scheibenbremse    
Integrierte Scheibenbremse

Integrated torque sensor

Integrierter Drehmomentsensor
FS Genauigkeit

Variety of encoders

Wahl des Encoders
SICK SES/SEM, Heidenhain KBI1335, RLS AksIM-2TM

Second Encoder at gear output

Zweiter Encoder am Getriebeausgang
Absolut multiturn

Extended safety functions

Erweiterte Sicherheitsfunktion
SS1, SS2, SLS, SLP, SP-FSoE

    

    

Das Zubehör

Internal protection of hollow shaft for cable installation

Innenschutz der Hohlwelle zur Kabelinstallation
Rohr aus statischem Harzmaterial zum Schutz von Drähten

Housing protection

Gehäuseschutz nach IP-Klasse 50 oder 62 oder 66
Standardschutz: IP20

Standard connector set

Standard-Steckverbindungssatz (alle Industrietypen)
Standarddrähte ohne Stecker (nur Aderendhülsen

Additional heat sink

Zusätzlicher Kühlkörper
Gestaltung nach Umweltanforderungen und Erhöhung der Leistungsaufnahme nach Wunsch

External Driver

Externer Driver
Mit der Achse verdrahtet und Plug & Play konfiguriert
Nur Kommunikationsleitung und Stromversorgung müssen angeschlossen werden

    

    

Der erste Schritt zur Bereitstellung systemintegrierter Produkte beginnt mit unseren neuesten Erfindungen. Unser Ziel ist es, die Systemintegration einfach und kosteneffizient zu gestalten, wobei nur ein geringer Zeitaufwand für die Implementierung unserer Technologie erforderlich ist. Das macht Ihre Time-to-Market-Strategie noch schneller und intelligenter. Mit unserem breiten, qualitätsbasierten Wissen und unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung wird der Aktuator zu einer sicheren und zuverlässigen Komponente in Ihrer Anwendung.

Mit unserem Aktuator bieten wir Ihnen einen erweiterten Satz an Konfigurationen, die es Ihnen leicht machen, Ihre Entwicklungen durchzuführen. Unabhängig von der Konfiguration sorgen die verwendeten Komponenten immer für eine Hohlwelle. Die Basiseinheit besteht aus unserem bekannten ECY-Getriebe kombiniert mit einem leistungsstarken Servomotor. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleisten eine höchstmögliche Leistungsdichte. In Kombination mit einem ausgereiften Thermomanagement können wir eine hervorragende Performance gewährleisten.

Der Antrieb ist mit einer effizienten Bremse erweiterbar und kann mit einem hochpräzisen Einzel- oder Doppeldrehgebersystem ausgestattet werden. Zur Vervollständigung des modularen Antriebs sind ein integrierter Drehmomentsensor und ein zuverlässiger Treiber mit einem erweiterbaren Sicherheitssystem verfügbar. All dies kann zusammen mit dem höchstmöglichen Integrationsgrad angeboten werden, was den Antrieb zu einer der kleinsten Lösungen seiner Art macht.

Die vielen verschiedenen Konfigurationen ermöglichen den Einsatz des Aktuators nicht nur im Bereich der Robotik, sondern auch in allen Arten von Präzisionsanwendungen. Die Flexibilität des Systems ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen, die für jede Anwendung die optimale Leistung gewährleisten. Dies gibt Ihnen die Freiheit, sich auf Ihre Kernkompetenz zu konzentrieren, während Sumitomo die ideale Systemlösung für Ihre Bedürfnisse bereitstellt.

 

Interessiert? - Kontaktieren Sie uns!


Aktuator Artwork eye small