smartis agv fts
smartis agv fts

smartris - Komplettlösung für FTS

Kombination aus drei smarten Komponenten. Eine kompakte, integrierte und intelligente Lösung aus: Getriebe + Servomotor + Antriebsregler

Komplette Paketlösung aus Getriebe, Servomotor und Antriebsregler.

  • Bestens geeignet für AGV/FTS Anwendungen
  • Kompakte Größte durch In-Wheel-Struktur
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Gefüllt mit Lebensdauer Fettschmierung (bei Auslieferung ab Werk)
  • Wartungsfrei
  • Kundenspezifische Anpassung auf Anfrage möglich

Produkthighlights

bis zu 3600 kg
Gesamtgewicht (2 Antriebsräder + Stützräder)
2.0 m/s
Maximale Geschwindigkeit
-10 bis 40
Umgebungstemperatur

Servomotor & Getriebe

ECO Line

  • Getriebe-Abtriebsflansch dreht
  • Kostengünstig
  • Ideal für leichte Nutzlasten und hohe Fahrgeschwindigkeiten

 

PRO Line

  • Getriebe-Bolzenring dreht
  • Hohe Radiallasten
  • Geringe Gesamtabmessungen

 

Antriebsregler

  • Einfache Installation ohne zusätzliche PID-Einstellung
  • Einfache Inbetriebnahme über eine, für alle AGVs geeignete Benutzeroberfläche
  • Speziell entwickelt für eine schnelle Reaktion im Falle eines AGV-Notschnellstopps

Smartris Installationsbeispiel

Smartris Installations-Beispiel

Gründe, sich für smartris zu entscheiden

Komplettlösung

Drei Schlüsselkomponenten: Getriebe, Servomotor und Antriebsregler in einem Paket. Smartris bietet eine äußerst zuverlässige Lösung für verschiedene Arten von AGV/FTS.

Breites Leistungsspektrum

Es sind mehrere Größen und Untersetzungsverhältnisse erhältlich. Das optimale Produkt kann eine Vielzahl von FTS/AMR-Spezifikationen erfüllen; Gesamtgewicht (Nutzlast + Fahrzeuggewicht) und Höchstgeschwindigkeit.

Vielfältige Steuerungsmodi

Unterstützt werden Drehzahlregelung, Lageregelung und Drehmomentregelung. Diese drei Steuerungsmodi ermöglichen eine hochpräzise Steuerung.

Weltweite Lieferkette

Wir bieten dem globalen Markt qualitativ hochwertige Produkte an, indem wir unsere Produktionsstätten auf der ganzen Welt nutzen.

smartris Drive Compact

smartris as small as mouse

Der neuen superkompakte Antrieb für AGV- und FTS-Anwendungen ist viermal kleiner als der Standardantrieb und eignet sich für unsere ECO-S-Linie. Damit ist er die perfekte Lösung für Unternehmen, die den Platzbedarf ihrer AGV und FTS optimieren möchten, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.