ZS - Gamme Cyclo
Réducteur de centrifugeuse compact et de grande capacité en montage à bride et construction tout en acier.
La série ZS - Cyclo-Line est disponible en trois versions différentes :
- ZS - Réducteur à arbre creux pour installation interne
- ZS-M - Réducteur à arbre creux compact
- ZS-L - Réducteur compact à haute performance
Rapport de réduction | 6:1 à 87:1 |
Couple maximum | 300 Nm à 46 000 Nm |
Nombre de tailles | 14 |
Versions |
Standard : réducteur de centrifugeuse pour montage externe Standard : arbre creux (DIN 5480) avec cannelures en développante du côté de la sortie |
Vitesse de rotation différentielle | > 0 à 200 tr/min Vis convoyeuse menante |
Données principales sur le produit
Caractéristiques et avantages de ZS - Gamme Cyclo
Informations techniques
ZS - Cyclo Line* |
Rapport de réduction |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple T Max (Nm) |
ZS, ZS-M |
6 |
21 |
25 |
29 |
35 |
43 |
51 |
59 |
71 |
87 |
300 |
ZS 610 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
420 |
ZS 611 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
630 |
ZS 612 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1 320 |
ZS 614 |
- |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2 100 |
ZS 616 |
- |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3 500 |
ZS 617 |
- |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
5 000 |
ZS 618 |
- |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7 960 |
ZS 619 |
- |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
12 650 |
ZS 621 |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
15 880 |
ZS 622 |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
20 500 |
ZS 623 |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
25 800 |
ZS 624 |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
34 500 |
ZS 625 |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
46 000 |
ZS 626 |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
- |
x |
x : disponible
* ZS et ZS-M : entraînement compact
ZS - Cyclo Line* |
Rapport de réduction |
||||
---|---|---|---|---|---|
Couple T Max (Nm) |
ZS-L |
29 |
35 |
59 |
71 |
6 500 |
ZS 618 |
x |
x |
x |
x |
10 400 |
ZS 619 |
x |
x |
x |
x |
17 000 |
ZS 621 |
x |
- |
x |
- |
21 000 |
ZS 622 |
x |
- |
x |
- |
26 500 |
ZS 623 |
x |
- |
x |
- |
33 500 |
ZS 624 |
x |
- |
x |
- |
x : disponible
* ZS-L : entraînement haute performance
![CAD Background Image for Download section](/sites/default/files/styles/banner_background_1x_extra_extra_small/public/entermediadb/m/originals/2018/06/f8/85488c50a/CAD%20Wallpaper%20-%20reducer-gearbox-design-overlay_resized.jpg?itok=3ONViQ1f)
Téléchargements CAD
Obtenez nos derniers fichiers CAO.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?