Antofagasta, Chile

SM Cyclo de Chile, Ltda.

Cia Minera Michilla 502- La Negra
Antofagasta
Antofagasta
Chile
Tel: +56 55 256 1611
Fax: +56 55 256 1616
Email: [email protected]
  • Montage
  • Vertriebsbüro

SM Cyclo de Chile, Ltda. Das (SMCH) Werk Antofagasta versorgt Nordchile mit Hansen, Seisa, Cyclo, Paramax und HSM Produkten. Es liegt im Bergbauzentraum des Landes und ist daher der wichtigste Ansprechpartner für die Reparatur und Wartung von Antriebssträngen in der Gegend. Ohne Zweifel ist es dieser Präsenz geschuldet, dass Sumitomo Drive Technologies in der Andenregion so hohes Ansehen genießt.

Wichtige Daten

1
Eröffnung
8. August 2009
2
Gesamtfläche
600 m²
3
Ort
La Negra, Antofagasta