Guadalajara, Mexiko

SM Cyclo de México, SA de CV

Alambiques 975-C, Álamo Industrial
45593 Guadalajara, Jal.
Mexiko
Tel: +52 33 3675 4323
Fax: +52 33 3675 4418
Email: [email protected]
  • Montage
  • Vertriebsbüro

Das in Guadalajara angesiedelte Werk SM Cyclo de México SA de CV (SMME) befindet sich in der Umgebung von Tlaquepaque. Von hier aus wird die Region mit den folgenden Produkten beliefert: Cyclo, Hyponic, BuddyBox Kegelrad-Produkte, HSM und HBB. Erwähnenswert ist, dass unser Werk in Guadalajara aufgrund seiner hohen Effizienz und Produktivität ein Center of Excellence für die Montage von rechtwinkligen Produkten ist und die höchsten Wachstumsraten in Mexiko aufweist.

Wichtige Daten

1
Gesamtfläche
1.500 m²
2
Eröffnung
1. August 2008
3
Standardprodukte
Lieferzeit: 1 Woche