Monterrey, Mexiko
SM Cyclo de México, SA de CV
Finsa
67132 Guadalupe, N.L.
Mexiko
Tel: | +52 81 8144 5130 |
---|---|
24 hr: | 01800762 9250 |
Fax: | +52 81 8144 5130 |
Email: | [email protected] |
- Montage
- Vertriebsbüro
SM Cyclo de México SA de CV (SMME) startete den Betrieb in Mexiko im August 1993 und beliefert verschiedene Industrien mit Produkten und Dienstleistungen. Dank der engen und fruchtbaren Zusammenarbeit mit verschiedenen Geschäftspartnern hat sich die Niederlassung zu einem unbestrittenen landesweiten Marktführer für Antriebsstränge entwickelt. 2011 wurde der Standort in die Gemeinde Guadalupe, Nuevo León verlagert; der Betrieb wurde im September desselben Jahres wieder aufgenommen. In Mexiko werden die folgenden Produkte vertrieben: Cyclo, BuddyBox Kegelrad-Produkte, Paramax, Hyponic, HSM, Altax Neo, Astero, Fine Cyclo, IB Serie P1, Prest Neo, Cyclo Servo 6000 und andere.
Wichtige Daten
Gesamtfläche
7.000 m²
Standortverlagerung
26. September 2011
Montierte Einheiten
6.500 pro Jahr
Standardprodukte
Lieferzeit: 1 Woche
Spezialprodukte
Lieferzeit zwischen 2 und 3 Wochen
PARAMAX® Getriebe
Lieferzeit zwischen 4 bis 5 Wochen