View of Milan from the rooftop of  “Duomo di Milano”. Statues of  Duomo of Milan, Galleria Vittorio Emanuele II and skycrapert of Porta Nouva also visible.

Mailand, Italien

SM-Cyclo Italy Srl

Via dell' Artigianato 23
20007 Cornaredo MI
Italien
Tel: +39 02 9348 1101
Email: [email protected]
  • Montage
  • Vertriebsbüro

SM-Cyclo Italy nahe Mailand ist die italienische Niederlassung von Sumitomo Cyclo Drive Germany und für den italienischen Markt zuständig.

Wesentliche Merkmale

1
Anlagenbau
Cyclo Drive 6000, BBB, HBB
2
Vertrieb / Vertriebsunterstützung
Alle Produkte
3
Lokale Bestände
Fine Cyclo, IB für kundenspezifische Montage
4
Grundstücksfläche
700 m² / 7.534 ft²