Building of Sumitomo Drive Technologies in India

Pune, Indien

Sumi-Cyclo Drive India Private Limited

Gat No. 175, Lonikand-Alandi Road
Village - Vadhu Khurd
District-Pune 412216
Maharashtra
Indien
Tel: +91 96077 45353
Email: [email protected]
  • Montage
  • Vertriebsbüro
  • Service Center

Mit dem Cyclo Center in Pune erweitern wir unseren Betrieb in Indien.

Weitere Kontaktinformationen:

Hauptverwaltung: + 91 960 775 8686
      
Bangalore: + 91 741 007 7666
Chennai: +91 741 006 5588
Ahmedabad: +91 909 612 2279
Kolkata: +91 930 423 3030
Mumbai: +91 744 778 2457
New Delhi: +91 741 007 7677
Pune : +91 960 775 8181

 

Wesentliche Merkmale

1
Anlagenbau
Cyclo Drive 6000, BBB, HBB, Hyponic, Prest Neo, Paramax, kundenspezifische Montage
2
Dienstleistungen / Aftermarket
Inspektion, Reparaturen, Wartung, Service vor Ort, Ersatzteile und Ausrüstung
3
Lokale Bestände
Getriebemotoren, Getriebe, Industriegetriebe
4
Gebäude
890 m² / 9.579 ft²
5
Grundstücksfläche
1.530 m² / 16.468 ft²