Hansen P4: Das Industriegetriebe für Pulper
Das Hansen P4 ist das perfekte Industriegetriebe für den Einsatz in Zellstoffverarbeitungsmaschinen. Hier alle Features und Produktdetails im Überblick!
Anwendungen im Schwerlast-Bereich erfordern ein spezielles Produkt!
Ein Blatt Papier ist federleicht – die Maschinen für dessen Herstellung sind hingegen tonnenschwer und leistungsstark. Um Fasern möglichst stippenfrei zu suspensieren, benötigen Pulper robuste und ausdauernde Geräteteile. Das Hansen P4 stellt dabei das perfekte Bindeglied zwischen Motor und Pulper-Schraube dar. Als hochleistungsfähiges Industriegetriebe mit seiner vertikalen Spezialkonstruktion ist es wie geschaffen für den Antrieb von Stofflösern und Mischeranlagen. Das Hansen P4 ist wartungsarm und überzeugt mit zahlreichen praktischen Features.
Unser Hansen P4-Getriebe - Ihre Getriebelösung für Ihren Pulperantrieb

Pulper-Industriegetriebe: Markenqualität für optimale Performance
Herkömmliche Antriebslösungen kommen beim Einsatz in der Papier- und Pappenindustrie schnell an ihre Grenzen. Speziell für Pulper bedarf es leistungsfähiger und langlebiger Industriegetriebe wie der Produkte der bewährten Hansen-P4-Reihe. Jahrzehntelange Erfahrung und über 10.000 aktiv in Industrieunternehmen genutzte Maschinen beweisen Qualität und Zuverlässigkeit. Das Modell Hansen P4 ist speziell auf Schwerlastanwendungen ausgerichtet. Als vertikales, mehrstufiges Industriegetriebe stellt es die ideale Lösung für Pulper dar.
Das Hansen P4 lässt Motoren und Pulper-Schrauben exzellent zusammenspielen. Es ist gleichermaßen geeignet für Pulper-Konstruktionen, die mit hoher, wie auch für solche, die mit niedriger Stoffdichte arbeiten.
Hansen P4 – das Pulper-Powerhouse-Industriegetriebe

↓ Fx: Axialkräfte, Dynamische und statische Kräfte aus dem Laufradgewicht
→ Fr: Radialkräfte, die durch den Aufprall der in den Pulper gekippten Papierballen entstehen
Das Fundament sollte ebenfalls sehr stark sein, um die Stoßbelastungen aufzufangen

Das Getriebe einer Pulper-Konstruktion befindet sich stets unter dem Pulper-Behälter. Es trägt gleichermaßen die Lasten der Pulper-Schraube und die Reaktionskräfte, die beim Betrieb eines Pulpers entstehen.

Die äußerst stabile und langlebige Gehäusekonstruktion sorgt für maximale Tragfähigkeit bei minimalen Verlusten.
Das Hansen P4 hat es tatsächlich ziemlich unter dem Kasten. Dank der bewährten Hansen-Verzahnungsgeometrie läuft das Industriegetriebe bei geringstmöglichem Geräusch- und Vibrationspegel. Diesbezüglich punktet das Hansen P4 mit cleveren Konstruktionsdetails, die es zum idealen Pulper-Getriebe machen:
- Das Hansen P4 ist dank verstärkter Lager unglaublich robust und kann selbst hohe Axiallasten optimal ausgleichen.
- Die Abtriebswelle des Industriegetriebes verfügt über einen erhöhten Durchmesser und erweiterten Lagerbereich, um den extremen Querkräften beim Einsatz in Pulpern standzuhalten. Sonderabtriebswellen nach Kundenwunsch sind selbstverständlich möglich.
- Symmetrische Befestigungspunkte um die Abtriebswelle erzeugen eine gleichmäßige Krafteinleitung. Anpresskräfte führt das Getriebe zudem fließend über die konzentrisch angeordneten Befestigungsfüße ab.
- Das Getriebegehäuse liefert die maximal realisierbare Festigkeit und Steifigkeit, um die Getriebekonstruktion perfekt auszurichten und eine ausgeglichene Lagerbelastung sicherzustellen – für höchste Leistungsansprüche! Dadurch halten unsere Getriebe den Aufprall von herabfallenden Papierballen beim Beladen problemlos aus.
Praktische Features und cleveres Design

Das Hansen P4 Industriegetriebe bleibt cool, hält dicht und läuft wie geschmiert – und zwar über seine gesamte Lebensdauer hinweg. Dank vieler nützlicher Features besticht es im Alltag und macht es zu genau den zuverlässigen Bauteilen, die Ingenieure und Produktionsmitarbeiter lieben.

Das Hansen P4 für Pulper – ein Treiber Ihres Erfolgs
Mit dem Hansen P4 Industriegetriebe versorgen Sie Ihre Pulper mit der bestmöglichen Getriebelösung. Dank der flexiblen Dimensionierung finden Sie garantiert die optimale Variante für Ihre Pulper-Anlagen – und falls nicht, kreieren wir auf Anfrage eine Maßanfertigung für Ihren Bedarf. Lassen Sie sich jetzt von unseren Experten beraten und erfahren Sie mehr über individuelle Konfigurationsmöglichkeiten und Einsatzszenarien. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!