paper and pulpmill

Hansen P4: il riduttore industriale per gli azionamenti dei pulper

Hansen P4 è il riduttore industriale perfetto per azionare i vostri macchinari per la lavorazione della cellulosa. Per una panoramica di tutte le sue caratteristiche e i dettagli del prodotto, andate da questa parte!

Le applicazioni pesanti richiedono un prodotto dedicato!

I pezzi di carta sono leggeri come una piuma, ma le macchine che li producono pesano tonnellate e sono estremamente potenti. Le spappolatrici richiedono componenti robusti e resistenti per sospendere le fibre in modo da ridurre al minimo le scaglie. L'Hansen P4 collega perfettamente il motore e la coclea del pulper per raggiungere questo obiettivo. Il design verticale dedicato rende il riduttore industriale ad alte prestazioni semplicemente ideale per l'alimentazione di impastatrici e miscelatori. Hansen P4 richiede poca manutenzione e offre una vasta gamma di funzioni pratiche.

Il nostro riduttore Hansen P4: la soluzione per l'azionamento del vostro pulper

P4 Pulper
Dimensionamento
7 dimensioni diverse (e altre su richiesta)
Coppia nominale
38-235kNm (e anche maggiore su richiesta)
Rapporto di riduzione
fino a 22:4:1 (e anche più grande su richiesta)
Ingranaggio
Modello a 2 stadi, con assi ortogonali e ad elevate prestazioni
Riduttori industriali per pulper: prestazioni ottimali guidate dalla qualità del marchio

Le soluzioni di trasmissione convenzionali raggiungono rapidamente i loro limiti nell'industria della carta, del cartone e del legno. Le impastatrici, in particolare, richiedono riduttori industriali potenti e duraturi: è qui che entrano in gioco i prodotti della collaudata gamma Hansen P4. Decenni di esperienza e oltre 10.000 macchine in funzione presso aziende industriali sono la prova della qualità e dell'affidabilità di Hansen. Il modello Hansen P4 è particolarmente adatto alle applicazioni con carichi elevati. Progettato come riduttore industriale verticale multistadio, è la soluzione per gli impastatori.

L'Hansen P4 unisce armoniosamente il motore e la vite dell'impastatrice come mai prima d'ora. È adatto a impianti di pulper con consistenza elevata o bassa.

Il riduttore industriale Hansen P4: una potenza da pulper

Pulper screw Hansen P4

↓ Fx: Forze assiali dinamiche e statiche derivanti dal peso della girante

→ Fr: Forze radiali derivanti dall'impatto delle balle di carta scaricate nell'impastatrice.

Anche le fondamenta devono essere molto robuste per assorbire i carichi d'urto.

Pulper drawing

Il riduttore di un impianto di pulper si trova sempre sotto il recipiente del pulper e sostiene i carichi della vite del pulper e le forze reattive di miscelazione del fango.

Hansen P4 Pulper Edition

L'alloggiamento, estremamente rigido e resistente, ha una capacità di carico ineguagliabile e mantiene le perdite al minimo.

L'Hansen P4 pensa davvero fuori dagli schemi. La sua collaudata geometria degli ingranaggi riduce al minimo il rumore e le vibrazioni. A questo proposito, gli ingegnosi dettagli di progettazione rendono l'Hansen P4 il riduttore per pulper ideale:

  • L'Hansen P4 è incredibilmente robusto grazie ai cuscinetti rinforzati ed è in grado di bilanciare in modo ottimale elevati carichi assiali.
  • L'albero di uscita del riduttore industriale ha un diametro maggiorato e una portata maggiore per sopportare i carichi radiali estremi in caso di utilizzo con pulper. È sempre possibile realizzare alberi di uscita speciali su disegno del cliente.
  • I punti di montaggio simmetrici attorno all'albero di uscita distribuiscono uniformemente le forze. Inoltre, il riduttore dissipa agevolmente le forze di pressione verso i piedini di montaggio disposti in modo concentrico.
  • L'alloggiamento del riduttore offre la massima resistenza e rigidità per allineare perfettamente la struttura dell'ingranaggio e garantire un carico bilanciato sui cuscinetti, soddisfacendo anche i requisiti prestazionali più severi. In questo modo i nostri riduttori resistono senza problemi all'impatto della caduta delle balle di carta durante il caricamento.

Caratteristiche pratiche e design sofisticato

P4 Pulpere half open

Il riduttore industriale Hansen P4 mantiene il suo equilibrio, la sua efficienza e funziona come un orologio, per tutta la sua durata di vita. Dotato di numerose funzioni utili, offre prestazioni eccezionali giorno dopo giorno e un livello di affidabilità che gli ingegneri e gli addetti alla produzione non potranno mai apprezzare.

1
Ingranaggi potenti
Con una densità di coppia tra le più elevate del mercato, Hansen P4 è il riduttore ideale per i pulper: design collaudato, funzionamento silenzioso e massima capacità di carico sono solo alcuni dei suoi vantaggi.
2
Protezione ottimale contro i fattori esterni
Il blocco dell'olio e la tenuta a labirinto offrono una protezione affidabile contro l'ingresso di umidità e polvere nel riduttore. Un disco di bilanciamento impedisce inoltre il deposito di materiale fangoso sopra la tenuta a labirinto ed è disponibile in un pezzo unico o in due pezzi, per una manutenzione più semplice.
3
Lubrificazione straordinaria e basso consumo d'olio
Il riduttore industriale Hansen P4 vanta un efficiente sistema di lubrificazione a pompa; sono inoltre integrati di serie un flussostato e un filtro dell'olio. Gli strumenti di misura, come il monitoraggio della temperatura dell'olio e del livello del lubrificante, sono disponibili come optional.
4
Assistenza conveniente in qualsiasi momento
I vostri tecnici rimarranno stupiti dal design a piani divisi orizzontali di facile manutenzione e dalla tenuta dell'albero di trasmissione che non richiede manutenzione. Le parti interne del riduttore industriale per pulper possono essere ispezionate e sottoposte a manutenzione tramite un coperchio di ispezione di facile accesso.
5
Caratteristiche extra
Per assicurarsi che l'Hansen P4 non perda la sua freschezza anche durante il funzionamento intenso, può essere potenziato con un gruppo di raffreddamento opzionale o una ventola di raffreddamento esterna, che garantiscono una lubrificazione affidabile. È inoltre possibile collocare linee di drenaggio centrali sotto i coperchi dei cuscinetti per ridurre al minimo l'acqua nel riduttore in ambienti molto umidi.
pulper-custommade
L'Hansen P4 per le impastatrici - per il vostro successo

Scegliendo il riduttore industriale Hansen P4, darete al vostro pulper una soluzione di riduttori che non è seconda a nessuno. Grazie alla versatilità della sua gamma di dimensioni, troverete sicuramente quello giusto per le vostre esigenze; in caso contrario, saremo più che felici di personalizzarlo su richiesta. I nostri esperti sono pronti a consigliarvi sulle singole opzioni di configurazione e sugli scenari di implementazione. Non vediamo l'ora di sentirvi!