Amberes, Bélgica

Hansen Industrial Transmissions NV (BeNeLux)

Leonardo da Vincilaan 1
2650 Edegem
Bélgica
Tel: +32 3 450 12 11
Fax: +32 3 450 12 20
Email: [email protected]
  • Manufactura
  • Ensamble
  • Oficina de Ventas
  • Centro de Servicio

Hansen Industrial Transmissions NV (HIT) es un reconocido diseñador, fabricante y proveedor mundial de reductores industriales. Ofrece reductores duraderos para una amplia gama de aplicaciones industriales en todo el mundo y ha establecido una red de servicio internacional especializada. La sede central de Hansen Industrial Transmission cuenta con la certificación ISO 2001 desde el 1 de febrero de 1991 y tiene 270 empleados.

Disponen de unas instalaciones de fabricación de última generación situadas en Flandes, Bélgica, cerca del puerto de Amberes, el segundo puerto más grande de Europa.

Las sólidas operaciones internas de I+D, el conocimiento del negocio de los proyectos y una amplia gama de productos orientados a las aplicaciones y de fácil mantenimiento mantienen el liderazgo tecnológico de HIT.

Características principales

1
Centro de Ingeniería
Ingeniería a medida, centro mundial de I+D para cajas de cambios
2
Producción
Hansen P4 monoetapa, Hansen P4 multietapa, Hansen P4 Uniminer, Hansen P4 Vertical, engranajes Seisa, ejes de engranaje, ejes de piñón, carcasas
3
Sólidas capacidades de fabricación
50 cajas de cambios/semana, diferentes tamaños
4
Servicio / Posventa
Servicio global y asistencia técnica, mantenimiento, inspección, servicio, reparación de todas las cajas de cambios Hansen y no Hansen, piezas de repuesto.
5
Ventas / Apoyo comercial
Todas las cajas de cambios Hansen y no Hansen
6
Existencias locales
Cajas de cambios Hansen, piezas
7
Edificio
30000 m² / 322917 ft².
8
Superficie
50000 m² / 538195 ft².