Frenos de posicionamiento
Vista general
Sistemas de posicionamiento y frenado lineal de gran precisión
Alta rigidez, bajo ruido y precisión de posicionamiento prácticamente juego cero
Frenos de gran rapidez de respuesta y mínimo backlash.
Los frenos estáticos Rod Locks consiguen una muy elevada precisión en aplicaciones severas. Frenos con juego reducido y con capacidad para paradas de emergencia. Estos frenos accionados por muelles y liberados por aire se fabrican según ISO y NFPA. Nexen propone modelos para ser utilizados también con un cilindro neumático. La unidad es cerrada con varios tipos de acabadp para proteger las unidades de corrosión.
Datos importantes del producto
Los frenos estáticos Rod Locks consiguen una muy elevada precisión en aplicaciones severas. Frenos con juego reducido y con capacidad para paradas de emergencia. Estos frenos accionados por muelles y liberados por aire se fabrican según ISO y NFPA. Nexen propone modelos para ser utilizados también con un cilindro neumático. La unidad es cerrada con varios tipos de acabadp para proteger las unidades de corrosión.