Limitadores de par hidráulicos VOITH AUTOSET
Vista general
AUTOSET de VOITH SAFESET es un elemento de seguridad de rearme automático presentado para aplicación principalmente en máquinas enderezadoras
Este acoplamiento tiene como función básica distribuir el par de forma suave y uniforme por los rodillos de la enderezadora
El acoplamiento Autoset compensa la fluctuación de par, da un flujo de producción estable y una alta disponibilidad de máquina
El acoplamiento de seguridad se libera con sobrecarga
El par de deslizamiento requerido es sólo un 60% el de los acoplamientos de pasadores a cortadura.
Datos importantes del producto
Marca
VOITH SAFESET
AUTOSET de VOITH SAFESET es un elemento de seguridad de rearme automático presentado para aplicación principalmente en máquinas enderezadoras. Este acoplamiento tiene como función básica distribuir el par de forma suave y uniforme por los rodillos de la enderezadora. El acoplamiento Autoset compensa la fluctuación de par, da un flujo de producción estable y una alta disponibilidad de máquina. El acoplamiento de seguridad se libera con sobrecarga. El par de deslizamiento requerido es sólo un 60% el de los acoplamientos de pasadores a cortadura.