Limitadores de par hidráulicos VOITH SAFESET

Limitadores de par hidráulicos VOITH SAFESET

Vista general

Ajuste preciso del punto de actuación y repetitividad de este para proteger los equipos rotativos

Tiempo de parada de máquina mínimo

Posibilidad de diseños a medida para cada aplicación

El tamaño del acoplamiento se determina por el par de actuación requerido. Este par debe estar comprendido dentro del rango de ajuste. La práctica ha demostrado que en la mayor parte de los casos es conveniente disponer de un margen de seguridad de al menos un 20%.

El par debe estar siempre por encima del límite inferior, en caso contrario se reduce la precisión de la desconexión. No se debe usar nunca menos de 1/3 del par máximo.