Piñón de rodillos de precisión
Vista general
Sistemas de posicionamiento y frenado lineal de gran precisión
Alta rigidez, bajo ruido y precisión de posicionamiento prácticamente juego cero
Frenos de gran rapidez de respuesta y mínimo backlash.
El sistema Roller Pinion System (RPS) se basa en un innovador piñón de rodillos soportados por rodamientos y una cremallera de perfil exclusivo
Este sistema único ofrece: una precisión posicional muy alta, prácticamente juego cero y sin error acumulativo, velocidades muy altas, baja variación de velocidad, alta rigidez, sin límite de longitud, bajo ruido, bajo mantenimiento (en algunos casos ninguno), resistencia a la corrosión, larga vida y un rendimiento del 99%.
Datos importantes del producto
El sistema Roller Pinion System (RPS) se basa en un innovador piñón de rodillos soportados por rodamientos y una cremallera de perfil exclusivo. Este sistema único ofrece: una precisión posicional muy alta, prácticamente juego cero y sin error acumulativo, velocidades muy altas, baja variación de velocidad, alta rigidez, sin límite de longitud, bajo ruido, bajo mantenimiento (en algunos casos ninguno), resistencia a la corrosión, larga vida y un rendimiento del 99%.