Poleas alta velocidad
Mechanical Transmissions

Poleas alta velocidad

Vista general

El diseño especial en combinación con la fundición GGG60 permiten una reducción de hasta un 50% en el peso de la polea respecto a otras poleas convencionales, con capacidad de ventilar las correas para reducir su deterioro.

Estas poleas pueden funcionar a velocidades de hasta 100m/s

Con este diseño podemos conseguir reducir la temperatura de las correas entre 10 y 17 grados Celsius, lo que amplia la vida de las correas.

Reducen la carga sobre rodamientos

La resistencia del material es 2 veces y media mayor a las poleas convencionales

Por último, el sistema de pintado CDP (cathodic dip-painting) mejora la protección contra la corrosión