Unidades cónicas de fijación TOLLOK 136
Vista general
- Capacidad de transmisión de pares y momentos flectores elevados
- Ningún desplazamiento axial eje-moyú
- Bajas presiones superficiales
- Excelente perpendicularidad eje-moyú
- Tiempo de montaje reducido.
Se recomienda comprobar si la pieza exterior tiene pared suficiente.
Obtener el valor "C" en la página 47 del catálogo
≥L1 C=1
≥2L1 con agujero de centrado C=0,8
≥2L1 C=1
Obten la presión de expansión correspondiente al tipo y tamaño en su hoja de catálogo correspondiente.
Entra con ese valor en la tabla de la página 48.
En función del material de la pieza exterior obtendrás "K"
El diámetro exterior de la pieza exterior "DM" debe ser superior a la cota D del anillo
DM ≥ Dext x K
Datos importantes del producto
Marca
TOLLOK
El modelo Tollok TLK 136 permite importantes ahorros basados en su diseño compacto y en su alto rendimiento, permitiendo un uso más eficiente de materiales en el diseño de componentes de equipos. • Disponible desde 100 mm a 600 mm de diámetro, con una amplia gama de opciones • Alta capacidad de transmisión de par. Capaz de transmitir grandes cargas incluso bajo las más duras condiciones • Mayor capacidad para soportar momentos flectores, con un alto rendimiento, es la elección óptima para transportadores y poleas • El diseño autocentrante y compacto proporciona rendimiento y seguridad excepcionales. Sus aplicaciones más importantes son en Cintas transportadoras, engranajes y poleas dentro de los sectores de Minería, Cemento, Siderurgia, etc.