Correas de poliuretano sinfín a medida

Tabla de selección de correas

¿Qué tipo de correa puede montar? Consulte la tabla de selección de correas de TEXROPE® y preseleccione el tipo de correa TEXROPE® que mejor se adapta a su aplicación. Estas tablas facilitan la comparación de las principales prestaciones de las correas disponibles. Nuestro equipo técnico está a su disposición para la información y cálculos complementarios que necesite.

Trapeciales / estriadas / especializadas / planas

  HFX-e VP2 MULTI VP2 S84 MULTI 84 HEXAGO VSX VARI-PHI SPEEDFLEX
Transmisión nueva ★★★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ - ★
Potencia máx. (kW)  700 500 500 400 400 400 500 100 300
Reducción cargas en ejes ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★
Velocidad lineal máx. (m/s) 60 45 45 40 40 40 50 40 55
Posibilidad de diámetros pequeños ★★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★
Espacio ocupado ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★
Grandes variaciones de par  ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★
Embrague de fricción - ★ ★ ★ ★ ★ - ★ ★
Contraflexión ★★★ ★ - ★★★ ★ ★★ ★★★★ - ★★★★
Transmisión en serpentín - - - - - ★★★★ ★★★★ - ★★★★
Sistema de velocidad variable - - - - - - - ★★★ -
Antiestaticidad ISO 1813 ISO 1813 ISO 1813 ISO 1813 ISO 1813 ISO 1813 ISO 1813 - -
Compatibilidad ATEX SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO
Conforme con REACH  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ (1) SÍ SÍ
Conforme con RoHS SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Síncronas

  ULTRADRIVE EXTRADRIVE3 SUPRADRIVE STB DF LL SYNCHRO-POWER
Transmisión nueva  ★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★
Potencia máx. (kW) 740 740 400 200 650 (2) - 175
Reducción cargas en ejes ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★
Velocidad lineal máx. (m/s)  60 60 60 60 60 60 50
Posibilidad de diámetros pequeños ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★
Espacio ocupado ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★
Grandes variaciones de par ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★
Contraflexión ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★
Desplazamiento lineal ★★★ ★★★ ★★ ★★ - ★★★★ ★★★
Transmisión en serpentín ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ - ★★
Antiestaticidad ISO 9563 ISO 9563 - - - - -
Compatibilidad ATEX SÍ SÍ NO NO NO NO NO
Conforme con REACH SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Conforme con RoHS SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

(1) Excepto para PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 y PJ508
(2) Distribuida en ambas caras 

★★★★★ Extraordinario 
★★★★ Excelente 
★★★ Muy bueno 
★★ Bueno 
★ Posible, aunque no recomendable 
- No aplicable