Vous trouverez également ci-dessous les coordonnées des personnes de contact dans les différents pays.
| Pays d'origine | Courriel | Type d'adresse | Tél | Langue |
| Allemagne | [email protected] | Contact principal | + 32 34501409 | Néerlandais, anglais, japonais, français |
| Contact de secours | + 49 813666180 | Allemand, anglais, turc | ||
| Italie | [email protected] | Contact principal | + 39 29348105 | Italien, anglais, allemand |
| Contact de secours | + 39 29348109 | Italien, anglais | ||
| France | [email protected] | Contact principal | + 33 164171720 | Français, anglais |
| Contact de secours | + 33 164171717 | Français, anglais | ||
| Royaume-Uni | [email protected] | Contact principal | + 44 7885038681 | Anglais |
| Contact de secours | + 44 7831537538 | Anglais | ||
| Contact pour les sauvegardes | + 44 7815951988 | Anglais | ||
| Inde | [email protected] | Contact principal | + 91 9607758686 | Anglais, Hindi |
| Est | + 91 9304233030 | Anglais, Hindi | ||
| Nord | + 91 9373041752 | Anglais, Hindi | ||
| Sud | + 91 9511918482 | Anglais, Hindi | ||
| Ouest | + 91 9313129793 | Anglais, Hindi, Marathi | ||
| Contact pour les sauvegardes | + 91 9112182838 | Anglais, Hindi | ||
Belgique
| [email protected] | Contact principal | + 32 34501503 | Néerlandais, anglais |
| Contact de secours | + 32 34501432 | Néerlandais, Anglais |