TUAKA® - Actionneur de précision (Drive)

Actionneur avec driver et capteur de couple et fonctions de sécurité en option

TUAKA® propose un actionneur entièrement intégré, y compris un driver performant.

Un capteur de couple ainsi qu'un deuxième codeur côté sortie sont également disponibles en option, pour un encombrement identique. Des fonctions de sécurité étendues jusqu'à un niveau de sécurité SIL3 PL-e sont également disponibles.

  • 3 tailles
  • Rigidité élevée
  • Perte de mouvement 1,0 arcmin
  • Erreur de transmission 0,75 arcmin
  • Vitesse de sortie maximale jusqu'à 123 tr/min
  • Tension d'alimentation 48 V

Dimensions principales et poids

Homepage_Drive
Taille Longueur L [mm] Diamètre G [mm] Diamètre D [mm] Diamètre d1 [mm] Poids [kg]
103 89,2 74 h7 54 h7 Max. 26,5 1.615
107 107,6 95 h7 72 h7 Max. 19,5 3.095

Diamètre G = Diamètre du carter
Diamètre D = Diamètre principal de sortie
Diamètre d1 = Diamètre de l'arbre d'entrée 

 

Données principales Couple et vitesse de rotation

Taille Couple de sortie nominal (1) [mm] Couple de sortie de crête [Nm] Vitesse de sortie maximale [tr/min]
103 Max. 31 Max. 70 Max. 123
107 Max. 67 Max 157 Max. 56

(1) pour une vitesse en entrée  n1 = 2000 tr/min

Capacité du palier de sortie

Taille Charge axiale maxi. admissible Pression/traction [N]
103 1.590
107 3.000

Rapport de réduction disponibles

Taille Rapport de réduction
103 50 / 80 / 100
107 50 / 80 / 100