Santiago, Cile

SM Cyclo de Chile, Ltda.

Lo Echevers N° 550 Bodega 5 y 6
Quilicura
Región Metropolitana
Cile
Tel: +56 2 2892 7000
Fax: +56 2 2892 7001
Email: [email protected]
  • Montaggio
  • Ufficio vendite

SM Cyclo de Chile, Ltda. (SMCH), attraverso il suo stabilimento di Santiago, rifornisce l'area metropolitana di Santiago del Cile, rafforzando la presenza nella regione andina con questi prodotti: Paramax, Hansen, Cyclo, Hyponic, Bevel BuddyBox, HSM e HBB. Siamo la principale azienda che lavora con i produttori di apparecchiature originali (OEM), diventando così leader nelle soluzioni di trasmissione di potenza nei seguenti settori: minerario, alimentare e delle bevande, portuale, del cemento e dell'acciaio.

Caratteristiche principali

1
Trasferimento
7 settembre 2015
2
Area totale
2,000 m²
3
Capacità
10 tonnellate di sollevamento ponte