Querétaro, Messico

SM Cyclo de México, SA de CV

Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200
Hacienda La Machorra
Parque Tecnológico Innovación Querétaro
76246 El Marqués, Qro.
Messico
Tel: +52 442 500 7900
Email: [email protected]
  • Montaggio
  • Ufficio vendite

SM Cyclo de México SA de CV, la rinomata azienda ha ampliato il suo impegno diretto sul mercato nazionale messicano con l'apertura di un nuovo impianto di produzione, situato nella Zona del Bajío e in grado di fornire assistenza agli stati di Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes e Zacatecas. Grazie alla preferenza dei nostri soci commerciali, ci siamo trasformati in leader nazionali indiscutibili nella trasmissione di potenza. L'avvio delle attività a partire dall'inizio del 2019 ci consentirà di offrire un servizio di assemblaggio delle linee Hyponic® e Fortress® Stainless Steel. Inoltre, fornirà servizi a diverse industrie del mercato, tra cui l'industria automobilistica, agroalimentare, aeronautica e aerospaziale.

Caratteristiche principali

1
Area Totale
1,700 m²
2
Tempi di vita
Da 1 giorno in Hyponic® e Fortress® Acciaio Inox
3
Apertuta
30 Enero 2019