Manutenzione in mostra ad Anversa e Rotterdam
Parteciperemo a due importanti fiere della manutenzione nelle prossime settimane: Maintenance, Anversa, il 26 e 27 marzo; e MaintenanceNext, Rotterdam, dall’8 al 10 aprile. Venite a trovarci allo stand 2231 ad Anversa e allo stand 3.317 a Rotterdam. Se nella vostra fabbrica avete riduttori di qualsiasi tipo o marca, sarete felici di aver fatto una visita!
Dalla manutenzione preventiva e il monitoraggio delle attrezzature, al servizio per i riduttori, alla personalizzazione e alle unità retrofit progettate per soddisfare esattamente le vostre esigenze. Offriamo una soluzione completa per mantenere i vostri riduttori in condizioni ottimali, massimizzando i tempi di attività e la produttività.
La nostra offerta di assistenza per i riduttori è una soluzione veramente completa, progettata per fornirvi esattamente ciò di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno. Ispezioni una tantum in loco e contratti di assistenza continuativa; riparazioni di riduttori di tutte le marche con analisi delle cause alla radice per identificare qualsiasi problema; personalizzazione dei riduttori in base alle vostre esigenze specifiche; e unità retrofit progettate per essere installate come sostituzioni esatte, sia per aggiornare da marchi concorrenti sia per sostituire unità obsolete.
Questo è supportato da "Eye Monitoring", una soluzione di monitoraggio delle condizioni facile da usare che vi fornisce informazioni in tempo reale e dati predittivi sullo stato di salute dei vostri riduttori, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, offre l'opzione di un sistema brevettato di filtrazione dell'olio che prolunga la durata dell’olio fino a cinque volte.
Siamo gli esperti di riduttori su cui potete contare. Dalla consulenza gratuita per assicurarvi di ottenere fin dall'inizio l’unità giusta, fino alla manutenzione a vita dei vostri riduttori. Qualunque sia il marchio dei riduttori installati, potete affidarvi a Sumitomo Drive Technologies per offrirvi l'esperienza e le conoscenze necessarie per ridurre i costi e migliorare l'affidabilità.