Chesapeake, Virginia

Sumitomo Machinery Corporation of America

4200 Holland Blvd
Chesapeake, VA 23320
Vereinigte Staaten
Tel: +1 757-485-3355
Fax: +1 757-485-7490
  • Hauptsitz
  • Fertigung
  • Montage

Die Sumitomo Machinery Corp. of America wurde 1966 in den USA gegründet und ist eine Tochtergesellschaft eines der größten Maschinenhersteller Japans, der Sumitomo Heavy Industries. Der Hauptsitz der Sumitomo Machinery Corporation of America in Chesapeake, Virginia, begann im April 1988 den Betrieb in Chesapeake und versorgt heute – zwei Jahrzehnte später – noch immer Kunden in den USA mit Cyclo-, Buddy Box-, Hyponic- und Paramax-Produkten.

Die 200 Angestellten auf der ca. 18.000 m² großen Produktionsfläche in Chesapeake sorgen in der Anlage für ein sehr persönliches Ambiente. Das führte bereits dazu, dass die Anlage in Chesapeake 2011 von einer lokalen Organisation zur "Best Mid-Sized Company in Hampton Roads" und "Best Overall Company in Hampton Roads" ausgezeichnet wurde. Das Büro in Chesapeake, Virginia wurde für seine ausgezeichnete Kommunikation, Veranstaltungen für ihre Mitarbeiter und ihr Engagement bei der Foodbank of Southeastern Virginia ausgezeichnet.

Kapazitäten

1
Stahlfertigung
Paramax-Gehäuse bis 9075
2
Herstellung von Zahnkränzen
Cyclo #612 ~ #622
3
Herstellung von Grundplatten
Bis zu 2.800 kg
4
Änderungen am Motor
UL-zertifiziert
5
Aftermarket-Reparaturen
6
Montage
Cyclo, BBB, und HBB