Chesapeake, VA

Sumitomo Machinery Corporation of America

4200 Holland Blvd
Chesapeake, VA 23323
États-Unis
Tel: +1 757-485-3355
Fax: +1 757-485-7490
  • Bureau chef
  • Usine
  • Centre d'assemblage

Fondée en 1966 aux États-Unis, Sumitomo Machinery Corp. of America est une filiale de Sumitomo Heavy Industries, l'un des plus grands fabricants de machines du Japon. Le Siège de Sumitomo Machinery Corporation of America, l'usine de Chesapeake, VA, a été inauguré à Chesapeake en avril 1988 et, plus de vingt ans plus tard, continue de fournir des produits Cyclo, Buddy Box, Hyponic et Paramax à des clients dans tous les États-Unis.

Avec environ 200 employés sur le site de Chesapeake, qui dispose d'un espace de production d'environ 200 000 mètres carrés, SMA a toujours un caractère personnel. C'est pour cette raison que le site de Chesapeake a été récompensé en 2011 par une organisation locale, non seulement en tant que meilleure entreprise de taille moyenne à Hampton Roads, mais aussi en tant que meilleure entreprise dans son ensemble à Hampton Roads. Le bureau de Chesapeake, en Virginie, a été félicité pour son excellence en matière de communication, pour les fonctions qu'il offre à ses employés et pour son engagement auprès de la Foodbank of Southeastern Virginia.

Capacités

1
Fabrications métalliques
Boîtiers Paramax jusqu'à 9075
2
Fabrication de couronnes dentées
Cyclo #612 ~ #622
3
Fabrication de la plaque de base
Jusqu'à 2 800 kg
4
Modifications du moteur
Certifié UL
5
Réparation sur le marché de l'après-vente
6
Assemblée
Cyclo, BBB et HBB