Sumitomo Drive Technologies zeigt Antriebslösungen auf Mountain Planet 2024
Robustheit und Langlebigkeit dank Jahrhundert-Expertise und Cyclo-Prinzip
Serris (Frankreich) / Markt Indersdorf (Deutschland), 10. April 2024
Sumitomo Drive Technologies präsentiert sich auf der Messe Mountain Planet, vom 16. bis 18. April 2024, in Grenoble (Frankreich), in Halle 3, Stand 321, dem internationalen Fachpublikum aus Bergregionen. Als Experte für Antriebstechnik für verschiedene Industriezweige wird Sumitomo Drive Technologies seine robusten und zuverlässigen Antriebslösungen für Seilbahnen auf der Messe vorstellen.

Seilbahnen sind entscheidend für den reibungslosen Betrieb von Skigebieten und müssen daher äußerst zuverlässig sein, um teure Ausfälle und Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Antriebssystemen bietet Sumitomo Drive Technologies maßgeschneiderte Lösungen, die den anspruchsvollen Anforderungen der Seilbahn-Industrie gerecht werden.
Betriebskosten senken und Nachhaltigkeitsziele in den Blick nehmen
Besucher der Mountain Planet haben die Möglichkeit, am Messestand das Industriegetriebe Hansen P4 für vertikale Anwendungen zu sehen. Mit unserem Geschäftsbereich Hansen Industrial Transmissions NV (HIT) aus Edegem in Belgien verfügt Sumitomo Drive Technologies über ein Jahrhundert an Innovationskraft und Know-how. HIT feierte im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Jubiläum.
Hansen P4-Getriebe mit vertikalen Wellen sind in vielen Anwendungen die beste Lösung, um nicht nur die laufenden Betriebskosten zu senken, sondern auch die Umwelt zu schonen. Durch die besondere Bauweise verbrauchen die Getriebe weniger elektrische Energie und weniger Schmiermittel.
Mit 20 verschiedenen Größen und Nenndrehmomenten von 3 bis 1100 kNm bietet die Getriebe-Reihe Hansen P4 eine große Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Die integrierten, verstärkten Lagerungen sorgen für eine robuste Konstruktion, die auch hohen Axial- und Radiallasten standhält. Symmetrische Befestigungspunkte um die Abtriebswelle gewährleisten eine gleichmäßige Krafteinleitung und erhöhen die Stabilität des Systems.

„Klassiker“ Cyclo Drive 6000 ist Sinnbild für Zuverlässigkeit
Besucher am Stand haben außerdem die Möglichkeit, ein Schnittmodell des Cyclo Drive 6000 Getriebemotors zu begutachten. Das Cyclo Drive 6000 ist der am meisten eingesetzte Getriebemotor von Sumitomo Drive Technologies und ein Klassiker für den Antrieb von Seilbahnen. Dank des firmeneigenen Zykloidprinzips zeichnet sich das Cyclo Drive 6000 durch höchste Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Das Cyclo-Prinzip bürgt für eine lange Lebensdauer.
Serviceleistungen und Vor-Ort-Expertise
Am Messestand informiert Sumitomo Drive Technologies darüber hinaus über das umfassende Angebot an Maintenance-Lösungen – sowohl für eigene Getriebe (mit und ohne Zykloidprinzip) als auch für Getriebe von Fremdherstellern. Die Vor-Ort-Reparaturen ermöglichen es, die Ausfallzeiten der Anlagen und die Gesamtkosten für Reparaturen zu begrenzen. Die Fachleute von Sumitomo Drive Technologies bieten zudem Schulungen für Mitarbeitende der Skiregionen an, damit diese während der Saison schnell Fehler beheben können.
Für die moderne Maschinenwartung hat Sumitomo Drive Technologies ein eigenes Condition-Monitoring-System zur kontinuierlichen Überwachung entwickelt. Die Eye-Serie geht einen Schritt weiter als bestehende Systeme: Sie kombiniert die Zustandsüberwachung von Antrieben mit der Ölfilterung in einer Lösung. Mit der vorausschauenden Wartung erhöhen Anwender die Zuverlässigkeit und Lebensdauer ihrer Maschinen und Anlagen.