eye COMPLETE
ÖLFILTRATION + ONLINE-ÜBERWACHUNG
Kombinieren Sie die Leistung von eye CLEAN und eye CONNECT zur Analyse von Ölqualität und Schwingungsdaten.
-
Lokale und Cloud-basierte unabhängige Dashboards
-
Ölfiltration mit hocheffizienten Tiefenfilterelementen
-
Analyse und Verwaltung wichtiger Zustandsgrößen im zeitlichen Verlauf durch Ölqualitäts- und Schwingungssensoren
-
Integrierte "Early-Warning"-Technologie hilft, Schäden proaktiv zu vermeiden
-
Plug & Play Sumitomo-Zustandsüberwachungssystem
-
24/7 Fern- und Lokalüberwachung von kritischen Antriebssystemen wie z. B. Getriebe
-
Industrie 4.0 (Internet der Dinge)
Vorteile

Bessere Planung der Wartungsarbeiten

Wiederverwendbarkeit von Öl

Reduzierung von Reparaturkosten

Vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten und erhöhen Sie die Produktlebensdauer

Steigern Sie
- Wartungszeitplan
- Produktionskapazität
- Anlagenverfügbarkeit
- Mitarbeiterzufriedenheiten
- Vermeidung von schwerwiegenden Ausfällen und Sicherheitsvorfällen
- Wiederverwendung von Öl
- Leistungs- und Lebensdauerverbesserung des Getriebes

Verringern Sie
- Sicherheitsrelevante Vorfälle
- Geplante Stopps
- Unerwartete Stopps
- Müll/Sondermüll
- Kosten
Automatisierte Berichte

Automatische Benachrichtigung per E-Mail/SMS

Überwachung 24/7

Regelmäßiger Bericht über den Getriebestatus
Arbeitsprinzip



Vorteile
- Ursachenanalyse und Fehlersuche
- Frühzeitige Warnung
- Schnelle Entscheidungsfindung und proaktives Handeln
- Maximierte Systemverfügbarkeit durch verlängerte aktive Lebensdauer der Getriebe
- Der Austausch eines Getriebes kann das 2- bis 3-fache der Kosten einer Präventivinspektion/Reparatur betragen
- Eine geplante Inspektion/Reparatur kann die Gesamtstillstandzeit eines Getriebes auf wenige Tage reduzieren
Ersatzteile und Zubehör
Ethernet-Kabel, IP67
- 3 m
- 6 m
- 6 m
Netzkabel, IP67
- 3 m
- 5 m
- 5 m
Vibrationssensor, einschließlich Kabel
- 5 m
- 10 m
- 10 m
Schlauch mit 1 1/2-Zoll-Kupplung
- 1/2 Zoll
- 3/4 Zoll
- 1 Zoll
- 1 1/2 Zoll
- 2 Zoll
- 3/4 Zoll
- 1 Zoll
- 1 1/2 Zoll
- 2 Zoll
Viton-Dichtungskit
Tiefenfilter (RRR)
- 3 µm
- 5 µm
- 10 µm
- 5 µm
- 10 µm
Oberflächenfilter (Spin-on)
- 3 µm
- 5 µm
- 10 µm
- 125 µm (Schutzfilter)
- 5 µm
- 10 µm
- 125 µm (Schutzfilter)