Panoramica

FILTRAZIONE DELL'OLIO + MONITORAGGIO ONLINE
Combinate la potenza di eye CLEAN e eye CONNECT per analizzare la qualità dell'olio e i dati sulle vibrazioni
-
Cruscotti indipendenti locali e remoti basati su cloud
-
Filtraggio dell'olio offline con filtrimicronici ad alta efficienza
-
Analisi e gestione di importanti sviluppi grazie alla qualità dell'olio e ai sensori di vibrazione
-
La tecnologia "Early-Warning" integrata aiuta a prevenire i danni in modo proattivo
-
Sistema di monitoraggio delle condizioni SumitomoPlug&Play
-
Monitoraggio locale e remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di sistemi di azionamento critici come i riduttori.
-
Industria 4.0 (Internet degli oggetti)
Vantaggi
Migliore pianificazione delle operazioni di manutenzione
Riutilizzabilità dell'olio
Riduzione dei costi di riparazione
Evitare i tempi di inattività non programmati e aumentare la durata del prodotto
Alzati
Programma di manutenzione
Capacità produttiva
Disponibilità del cambio
Soddisfazione degli azionisti e dei dipendenti
Prevenzione di gravi guasti e incidenti di sicurezza
Riutilizzo del petrolio
Miglioramento delle prestazioni e della vita utile del riduttore
Abbassare
Incidenti di sicurezza
Arresti programmati
Fermate impreviste
Rifiuti
Costi
Rapporti automatizzati
Avviso automatico via mail/sms
Monitoraggio 24/7
Rapporto periodico sullo stato del cambio
Principio di funzionamento
Vantaggi
- Analisi delle cause e risoluzione dei problemi
- Allarme precoce
- Rapido processo decisionale e azione preventiva
- Massima disponibilità del sistema grazie al prolungamento della vita attiva dei riduttori.
- La sostituzione delle unità può comportare un costo 2 volte e 3 volte superiore a quello di un'ispezione/riparazione preventiva.
- Un arresto programmato può ridurre il fermo totale a pochi giorni.
Ricambi e accessori
- 6 m
- 5 m
- 10 m
- 3/4 di pollice
- 1 pollice
- 1 pollice e mezzo
- 2 pollici
- 5 µm
- 10 µm
- 5 µm
- 10 µm
- 125 µm (filtro di protezione)